FTP-2/4 SERVICE - Тестовый штекер
3069468

Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Компактная благодаря расположенным со смещением контрольных гнезд
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя