PAIS-4-FIX BK
-
Адаптер тестера
3032792
Адаптер тестера, Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом 5,2 мм, 6,2 мм и 8,2 мм, полюсов: 1, цвет: черный
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке фунционального ряда шунтирования
Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм