Области применения системы блоков FIX Узнайте больше о возможностях применения системы блоков FIX. Благодаря компактной конструкции готовых к подключению блоков FIX распределительные блоки и клеммные колодки устройств можно легко и быстро интегрировать в большие шкафы управления и небольшие распредкоробки. Различные технологии монтажа также позволяют устанавливать их напрямую в различные приборы.

Система блоков FIX при монтаже в здании

Преимущества для Вас

  • Быстрый монтаж благодаря готовым к подключению распределительным блокам и приборным клеммным блокам
  • Высокая экономия места благодаря минимальным размерам и различным направлениям подключения проводников
  • Гибкие возможности монтажа благодаря различным монтажным адаптерам и специальным вариантам для приклеивания
  • Интуитивно понятная и безопасная установка благодаря распределению проводников и точек подключения по цвету
  • Стандартизированные принадлежности – блоки можно расширять, тестировать и маркировать при помощи принадлежностей CLIPLINE complete без потери шага
Система блоков FIX с первого взгляда, включая монтажный адаптер FIX

Система блоков FIX

Система блоков FIX

Блочная система FIX состоит из готовых к подключению распределительных блоков и приборных клемм, которые доступны в различных сечениях, числах контактов и цветах. Блоки можно использовать сразу же, а благодаря различным монтажным адаптерам их можно устанавливать различными способами. Благодаря встроенному соединению шпунт-паз блоки можно комбинировать по желанию заказчика, создавая индивидуальные решения для соединения. Распределительные блоки и приборные клеммы рассчитаны на гибкую и легко обозримую кабельную разводку на небольшом пространстве.

Распределительные блоки FIX для установки KNX

Распределительные блоки FIX для установки KNX

Система блоков FIX для инсталляций KNX

KNX - это специальная полевая шина для автоматизации зданий, которая позволяет автоматически управлять различными функциями, такими как освещение, сигнализация или климат-контроль в зданиях. Чтобы сделать кабельную разводку этих систем быстрой и простой, в блочной системе FIX предлагаются предварительно сконфигурированные решения FIX-KNX. Чтобы облегчить назначение цветов жилы в распределительных устройствах, блоки маркированы стандартными цветами KNX. Это позволяет эффективно и компактно выполнить кабельную разводку основных и резервных проводов, а также источника питания шинной системы KNX.

  • Красный: Положительное напряжение шины (+)
  • Черный: Отрицательное напряжение шины (-)
  • Желтый: Кабель передачи данных (A)
  • Белый: Кабель передачи данных (B)
Клеммная колодка устройства FIX с подключенными проводами

Клеммная колодка устройства FIX с подключенными проводами

Клеммные блоки устройств

Клеммы для устройств FIX имеют ряд преимуществ перед стандартными люстровыми и безвинтовыми клеммами.

  • Оптимизированное управление: установка без инструмента благодаря технологии Push-in
  • Понятная кабельная разводка: широкая цветовая гамма и индивидуальные варианты маркировки позволяют интуитивно определить блок и проводник
  • Лучшее качество контакта: пружинный зажим обеспечивает более надежный и прочный электрический контакт.
  • Гибкость использования: различные варианты монтажа, такие как монтажная рейка, винт, клей или защелкивающийся штифт

В целом, клеммные блоки для устройств являются более современной и лучшей альтернативой люстровым клеммам.

Система блоков FIX в монтаже в здании Блоки FIX подходят для различных применений при монтаже в здании.

Интерактивная карта изображений: Система блоков FIX при монтаже в здании
Тепловые насосы
Тепловые насосы являются неотъемлемой частью процесса проектирования во многих строительных проектах. Однако тепловые насосы, как правило, не являются эстетичным дополнением, улучшающим внешний вид здания. По этой причине тепловые насосы проектируются как можно более компактными, а имеющееся пространство используется максимально эффективно. Однако это означает, что пространство для распределения электроэнергии очень ограничено. Для решения этой проблемы различные производители используют распределительные и клеммные блоки FIX для устройств.
Подключение двигателя для электрических рольставней
Электрические рольставни сегодня являются стандартом для новых зданий, а также все чаще устанавливаются на старые объекты. Часто двигатель подключается напрямую к выключателю или контроллеру. В отличие от них, блоки FIX обеспечивают компактное, но понятное и удобное для обслуживания подключение приводного двигателя. Благодаря широкому выбору вариантов установки блоки FIX могут быть установлены в оптимальном положении в коробе рольставней.
Подключение двигателя для электрических рольставней
Зарядная станция
Система блоков FIX подходит для использования в зарядных станциях. Здесь блоки FIX могут использоваться, например, в зоне входа для распределения питания от главной линии к внутренним компонентам. Кроме того, блоки FIX могут использоваться для промежуточного распределения между блоком управления и блоком дисплея или в области выхода для подключения датчика в зарядном разъеме.
Зарядная станция
Коллектор отопительного контура
Блочная система FIX идеально подходит для кабельной разводки коллекторов отопительных контуров. Благодаря компактной конструкции и гибким возможностям монтажа ее можно установить практически в любой коллектор отопительного контура. Распределительные блоки серого, синего и зелено-желтого цветов могут использоваться для кабельной разводки электропитания (L / N / PE). Клеммные блоки или отдельные диски обеспечивают четкий и свободный проходной разъем для управляющих кабелей между термостатом и клапаном отопительного контура. В зависимости от Вашего выбора точки подключения можно различать по цвету или с помощью маркировки. Если термостаты должны управлять несколькими отопительными контурами параллельно, линии управления могут быть подключены в распределительных блоках FIX.
Коллектор отопительного контура
Распредкоробка
Система блоков FIX также подходит для использования во вторичных распределительных сетях. В частности, распределительные блоки обеспечивают быструю и простую возможность сбора и распределения потенциала благодаря встроенному мостику.
Распредкоробка
Распределительные розетки
Приборные клеммные и распределительные блоки могут также использоваться в больших распределительных коробках. Клеммные или распределительные блоки устройств FIX могут использоваться, например, для четкого подключения систем освещения, систем контроля или других конечных пользователей. В зависимости от распределительной коробки можно выбрать блоки FIX с боковым или фронтальным подключением.
Распределительные розетки

Блочная система FIX в суровых рабочих средах Распределительные блоки FIX также подходят для использования в местах, где грязь и пыль являются неотъемлемой частью условий окружающей среды.

Интерактивная карта изображений: Блочная система FIX в суровых рабочих средах
Строительное оборудование, работающее от аккумуляторов
Люстровые клеммы используются в качестве точек подключения в большом количестве устройств, например, в аппаратах высокого давления и аккумуляторных виброплитах. Из-за преобладающей вибрации простые винтовые соединения со временем могут ослабнуть, что приведет к постоянным поломкам и ремонтным работам. Для борьбы с этой проблемой некоторые производители используют клеммные блоки устройств из системы блоков FIX.
Краны и другое подъемное оборудование
Распределительные блоки или клеммные блоки устройств из системы блоков FIX также могут использоваться в подъемных устройствах, таких как краны или подъемные платформы. Для распределения основного питания между различными двигателями распределительные блоки устанавливаются, например, в панелях управления или блоках управления. Клеммные блоки устройств также могут использоваться для подключения управляющих кабелей датчиков к устройствам управления. Это обеспечивает надежную связь и управление.
Краны и другое подъемное оборудование
Экскаваторы и погрузчики
Распределительные блоки и клеммные блоки устройств из системы блоков FIX также могут использоваться в экскаваторах и погрузчиках. Компоненты разработаны таким образом, чтобы сделать электрические соединения безопасными и эффективными, что очень важно для строительной техники. Как и в случае с подъемниками, блоки FIX распределяют электрическую энергию или сигналы от главного источника к нескольким ответвлениям. Это важно для подачи питания на различные части машины, такие как двигатели, датчики и контроллеры. В частности, экскаваторы должны иметь возможность управлять различными гидравлическими моторами и датчиками. Блоки FIX также позволяют распределять электроэнергию для электрических систем автомобиля, например, зажигания или освещения.
Экскаваторы и погрузчики
Барабанный смеситель
Система блоков FIX также может быть компонентом барабанных смесителей. Клеммные блоки устройства позволяют быстро, компактно и легко подключить роторный двигатель. Благодаря высокой степени гибкости при монтаже и различным направлениям подключения блок управления может быть сконструирован максимально компактно. Интеграция блоков также упрощает обслуживание и возможную замену одного из компонентов.
Моторизованные устройства и инструменты
Распределительные блоки и клеммные блоки устройств из системы блоков FIX подходят для подключения электродвигателей, а также бензиновых и дизельных двигателей. Для электродвигателей блоки FIX могут быть установлены в панели управления для распределения основного питания между различными двигателями. Клеммные колодки устройств можно использовать для подключения управляющих кабелей от двигателей к устройствам управления. В бензиновых или дизельных двигателях распределительные блоки могут использоваться для распределения электрической энергии от аккумулятора по различным электрическим системам автомобиля, таким как зажигание, освещение и датчики. Как и в случае с электродвигателями, клеммные блоки устройств позволяют подключать управляющие кабели от датчиков к устройствам управления, что обеспечивает точный контроль и мониторинг функций двигателя.

Система блоков FIX в медицинской технике Система блоков FIX настолько надежна и стабильна в долгосрочной перспективе, что ее можно без опасений использовать даже в медицинских учреждениях.

Интерактивная карта изображений: Система блоков FIX в медицинской технике
Устройства для диагностической визуализации (рентген, УЗИ, КТ, МРТ)
Распределительные блоки и клеммные блоки системы блоков FIX также подходят для подключения устройств для диагностической визуализации. Они очень компактны, не требуют обслуживания и чрезвычайно гибки. Блоки могут, например, обеспечивать питанием различные датчики и детекторы в устройстве МРТ (магнитно-резонансной томографии), а также обеспечивать надежную связь и управление.
Устройства для диагностической визуализации (рентген, УЗИ, КТ, МРТ)
Операционные столы и больничные кровати
Система блоков FIX также используется в больничных кроватях и операционных столах. В больничных кроватях регулировка кровати позволяет улучшить уход за пациентами, обеспечивая комфорт и обезболивание, повышая мобильность, оптимизируя дыхательную функцию и кровообращение, а также помогая предотвратить образование язв. Поскольку кровати должны оставаться компактными и мобильными, система блоков FIX - идеальный вариант. Благодаря своей модульности блоки FIX могут быть сконфигурированы в точном соответствии с необходимым числом контактов, что обеспечивает простую и компактную кабельную разводку. Кроме того, различные варианты крепления блоков обеспечивают гибкую установку практически в любом месте.
Вентиляторы и аппараты для диализа
Блоки FIX системы блоков FIX обладают многочисленными преимуществами, которые предопределяют их использование в мобильных аппаратах для вентиляции и диализа. Надежность - главный приоритет, ведь это жизненно важные устройства. Система блоков FIX впечатляет своим соответствием различным стандартам и тестам качества, которые обеспечивают высокую надежность блоков FIX. Еще одно преимущество - простота в обращении и обслуживании. Компактные устройства можно лучше интегрировать в повседневную жизнь и, например, убирать в транспортеры для перевозки пациентов. Точная конструкция блоков FIX и четкая кабельная разводка способствуют не только изящной интеграции, но и удобству обслуживания.
Конфигуратор для распределительных блоков FIX, функциональных распределительных блоков и клеммных блоков устройств

Конфигуратор для распределительных блоков FIX, функциональных распределительных блоков и клеммных блоков устройств

Конфигуратор для распределительных блоков FIX и клеммных блоков устройств

Воспользуйтесь нашим конфигуратором и подберите свое индивидуальное решение. С помощью конфигуратора можно легко и просто создавать индивидуальные решения из распределительных блоков, функциональных распределительных блоков и приборных клеммных блоков различных цветов.

Используйте компактные блоки для компактной кабельной разводки
Распределительные блоки FIX и клеммные блоки устройств

Готовые к подключению распределительные блоки и клеммные блоки устройств обеспечивают быструю и компактную кабельную разводку. Благодаря универсальным монтажным адаптерам готовые к использованию блоки FIX могут быть интегрированы практически в любое приложение.

Перейти к брошюре
Распределительные блоки FIX и клеммные блоки устройств