Система контроля за нефтью и газом (OGM) состоит из ряда изделий, позволяющих осуществлять полную автоматизацию и контроль нефтяного поля с дистанционным управлением. Модуль OGM IO предусмотрен для подключения аналоговых и цифровых полевых устройств. Модуль OGM IO предоставляет широкий диапазон температур для рабочих температур / температур окружающей среды от -20 °C до 60 °C. Готовый к использованию в полевых условиях корпус из нержавеющей стали 304 со степенью защиты IP65 поставляется с полным набором необходимых для монтажа кабельных вводов и резьбовых заглушек.
Являясь готовым к использованию в полевых условиях и конфигурируемым решением, модуль OGM IO оснащен радиотрансивером, устройствами защиты от превышения мощности и перенапряжения и гибкими опциями ввода-вывода. Масштабируемость и объем функций модуля OGM IO годятся для дистанционного контроля практически всех применений контроля за полем в нефтяной и газовой отрасли. Сюда относятся среди прочего следующие применения:
- дистанционный контроль и управление для фонтанных арматур
- телеметрия RTU
- контроль восходящего потока и управление цистернами
OGM I/O-CE
-
Блок коммутационных приборов
2400188
Входная-выходная система дистанционного контроля с широким диапазоном температур и степенью защиты IP65 с возможностью конфигурации для аналоговых входов, цифровых входов и радиовыходов и искробезопасных входов-выходов, входной мощности и частоты сети