RAD-868-IFS - Mодуль радиосвязи
2904909

Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 868 МГц с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 99 станций, радиус действия до 20 км (в условиях прямой видимости), для применения в Европе

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

Не требующий лицензии диапазон частот 868 МГц
Особенно подходит для некритичной по времени передачи сигналов на большие расстояния с препятствиями
Дальность передачи измеряется в километрах благодаря регулируемой скорости передачи данных беспроводного интерфейса
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без программирования
Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless 2.0 (шифрование AES, скачкообразное изменение частоты и параллельныое управление)
Многоконтурные сети до 99 оконечных устройств
Встроенные интерфейсы RS-232/RS-485
Возможность расширения до 32 модулями ввода-вывода
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2

Часто задаваемые вопросы


Соответствуют ли устройства требованиям к кибербезопасности Директивы по радиооборудованию (RED)?

Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связ... Смотреть подробнее

Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связь или злоупотреблять ресурсами. Поэтому данное требование не распространяется на устройства.
Артикул 3.3, e: Не применимо к устройствам, так как персональные данные не обрабатываются и частная жизнь конечных пользователей не затрагивается
Артикул 3.3, f: Не применимо, так как устройства не используются для финансовых операций

Смотреть меньше