EEM-MA370-R
-
Измерительный прибор
2907980
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Энергоизмерительный прибор |
Серия изделий | EMpro |
Количество | 1 |
Дисплей | |
Исполнение дисплея | Жидкокристаллический дисплей, с подсветкой, 2 цвета, многострочный |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 10 ВА |
Тип сети | 3-фазная (3- или 4-проводная), 2-фазная (2-проводная) и 1-фазная (1-проводная) |
Гальваническая развязка | |
Испытательное напряжение | 4 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляция | усиленная изоляция |
Гальваническая развязка Корпус против всех потенциалов МЭК 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Категория перенапряжения | III (300 B AC) |
II (600 B AC) | |
Изоляция | усиленная изоляция |
Гальваническая развязка Предложение по сравнению со всеми другими потенциалами МЭК 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Категория перенапряжения | III (300 B AC) |
II (600 B AC) | |
Изоляция | усиленная изоляция |
Гальваническая развязка Вход для измерения напряжения относительно всех других потенциалов МЭК 61010-2-030 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-2-030 |
Категория измерения | III (300 B AC) |
II (600 B AC) | |
Изоляция | усиленная изоляция |
Гальваническая развязка Измерительный вход тока от всех остальных потенциалов | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Гальваническая развязка Цифровые вводы-выводы | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Гальваническая развязка Коммуникационный интерфейс | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 100 В AC ... 230 В AC (±20 %) |
150 В DC ... 250 В DC (±20 %) | |
Потребляемая мощность | ≤ 4 Вт |
Номинальная частота | 50 Гц ... 60 Гц (АС, синусоидальный) |
Общая информация | |
Принцип измерения | Измерение эффективного значения (TRMS) |
Измеряемые параметры | AC Sinus (50 Гц/60 Гц) |
Мониторинг высших гармоник | до 63 гармонических составляющих |
Описание входа | Цифровой вход согл. МЭК/EN 61131-2 (тип 3) |
Количество | 1 |
Входной сигнал напряжения | 24 В DC |
0 В DC ... 30 В DC | |
Входной сигнал тока | 2 мА ... 15 мА |
Устройство защиты | 250 мА (быстродействующий) |
Защитная схема | Защита от неправильного подключения постоянного тока (макс. 30 В) |
Измерение: Напряжение | |
Наименование, вход | Измерительный вход для сигнала напряжения V1, V2, V3 |
Диапазон входных напряжений напрямую | 35 В AC ... 690 В AC (Фаза/фаза) |
20 В AC ... 400 В AC (Фаза/нейтраль) | |
Диапазон входных напряжений через внешние трансформаторы | 60 В AC ... 2000000 В AC (первичный) |
60 В AC ... 400 В AC (вторичный) | |
Стойкость к воздействию перенапряжений | 760 В AC (Фаза/фаза) |
Точность | 0,2 % |
Потребляемая мощность | < 0,5 ВА |
Измерение: Ток | |
Наименование, вход | Измерение тока I1, I2, I3 |
Входной ток | 1 A (вторичный) |
5 A (вторичный) | |
Диапазон измерений | 1 A ... 20000 A (первичный) |
Нагрузочная способность по максимальному току | 6 A (Iмакс.) |
Порог срабатывания номинального измерительного диапазона | 10 мА (1 A) |
50 мА (5 A) | |
Точность | 0,2 % |
Перегрузка по току | 50 А на 1 с |
20 A (4 x IN, длительно) | |
Потребляемая мощность | < 0,5 ВА |
Измерение: Мощность | |
Точность | 0,5 % |
Активная энергия (IEC 62053-22) | Класс 0,5 S |
Реактивная энергия (IEC 62053-23) | Класс 2 |
ANSI C12.20 | Класс 0,5 S |
Описание выходов | Цифровой выход согл. МЭК/EN 61131-2 (тип 3) |
Количество | 1 |
Выходной сигнал, ток | ≤ 100 мА |
Выходной сигнал, напряжение | 24 В DC |
Устройство защиты | 250 мА (быстродействующий) |
Защитная схема | Защита от неправильного подключения постоянного тока (макс. 30 В) |
Ток / Напряжение / Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Цифровой ввод-вывод / связь | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
RS-485 | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Данные: Сетевой интерфейс | |
Протокол связи | Modbus/TCP |
REST | |
Тип подключения | RJ45 |
Данные: Сетевой интерфейс | |
Протокол связи | Modbus/RTU |
Cтандарт связи | RS-485 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Диапазон скорости передачи данных | 2,4 кбит/с ... 115,2 кбит/с |
Сопротивление | 120 Ом (встроен.) |
Размеры изделия | |
Ширина | 90 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 71,9 мм |
Горизонтальный шаг | 5 TE |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Корпус) | IP20 (Корпус) |
Степень защиты (Дисплей) | IP40 (Дисплей) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (без образования конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Данные UL | |
Режим работы | Применение внутри помещений |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-1 |
IEC 61326-1 | |
IEC 61557-12 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | Горизонтальная монтажная рейка |
Номер артикула | 2907980 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMM |
Ключ изделия | CMMC21 |
GTIN | 4055626260570 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 337,49 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 441 g |
Номер таможенного тарифа | 90303100 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не применимо) | |
SCIP | 58f34caa-8150-4f25-a3cb-543dfee16673 |
Совместимые изделия
-
PACT MCR-V1-21-44 - Трансформатор тока 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Трансформатор тока 2277271
-
PACT MCR-V2-3015-60-PT - Трансформатор тока 2907413
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Трансформатор тока 2277284
-
PACT MCR-V2-4012-70-PT - Трансформатор тока 2907414
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Трансформатор тока 2277297
-
PACT MCR-V2-5012-85-PT - Трансформатор тока 2907416
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Трансформатор тока 2277336
-
PACT MCR-V2-6015-85-PT - Трансформатор тока 2907417
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Трансформатор тока 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Трансформатор тока 2277417
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс