PACT MCR-V2-10020-129
-
Трансформатор тока
2277378
Шинный трансформатор, первичный ток на выбор 800 ... 4000 А АС; вторичный ток на выбор 1 А АС или 5 А АС; класс точности на выбор 0,5 или 1; номинальная мощность на выбор
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Current transformer |
Расчетное напряжение изоляции | 1 кВ (Фаза/нейтраль) |
Общая информация | |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Шинный трансформатор тока |
Трансформатор тока | |
Расчетная мощность | 2,5 ВА |
5 ВА | |
10 ВА | |
15 ВА | |
20 ВА | |
25 ВА | |
30 ВА | |
Номинальный ток термической стойкости | Ith = 60 * In |
Номинальный длительный ток термической стойкости | Id = 1,2 * In |
Номинальный импульсный ток | Idyn = 2,5 * Ith |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Номинальный первичный ток Ipn | 0 A AC ... 800 A AC |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 2500 A AC | |
0 A AC ... 3000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Шинный трансформатор тока |
Сигнал | |
Наименование | Выход тока |
Номинальный вторичный ток Isn | 1 A AC (в зависимости от типа) |
5 A AC (в зависимости от типа) | |
Коэффициент ограничения максимального тока | FS 5 |
Класс точности | 0,5 (в зависимости от типа) |
1 (в зависимости от типа) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение гибкого провода | 2x 10 мм² (Вторичные клеммы) |
Момент затяжки | 2 Нм |
Размеры изделия | |
Ширина | 31 мм |
Высота | 158 мм |
Глубина | 129 мм |
Размеры изделия при альтернативном способе монтажа | |
Ширина | 129 мм |
Высота | 158 мм |
Глубина | 31 мм |
Медная шина | |
Ширина | 100 мм |
Высота | 10 мм |
Медная шина 2 | |
Ширина | 80 мм |
Высота | 64 мм |
Круглый провод | |
Диаметр | 85 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 40 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 40 °C |
Высота | ≤ 1000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | Эксплуатация только в помещениях, без выпадения конденсата |
Класс изоляционного материала | H |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
UL, США / Канада | |
Маркировка | XODW8.E323953 |
Данные UL | |
Указание | Нет допуска по стандарту UL для первичного рабочего тока Ipn :> 1600 A AC |
Стандарты / нормативные документы | EN 61869 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Настенный монтаж |
Номер артикула | 2277378 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CMM |
Ключ изделия | CMMA11 |
Страница каталога | Стр. 216 (C-5-2019) |
Вес/шт. (с упаковкой) | 556,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 505,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85043129 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс