RAD-DI4-IFS
-
Модуль расширения ввода-вывода
2901535
Radioline — модуль расширения ввода-вывода, 4 цифровых входа (0 ... 250 В перем. тока/пост. тока)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой ввод в эксплуатацию при помощи ручки с накаткой
Гальваническая развязка каналов
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
простая замена модуля даже во время работы (горячая замена)
Цифровые входы широкого диапазона (0 ... 250 В AC/DC)
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2