Согласование сигналов в перерабатывающей промышленности

Безошибочное и стабильное выполнение комплексных процессов является важной задачей в перерабатывающей промышленности. Поэтому особенно важна передача сигналов от полевых устройств к контроллеру без помех. Для этих задач COMPLETE line предлагает проверенные временем и надежные изделия, которые работают с высокой точностью и безопасностью.

Интерактивная карта изображений: приложения для согласования сигналов в перерабатывающей промышленности
Системная кабельная разводка для разделительных усилителей с возможностью подключения к шине и сети
Просто вставляемые шлюзы позволяют компактно интегрировать любой разделительный усилитель MINI-Analog-Pro с токовым или цифровым выходом в сеть. При этом не требуются входные платы для отдельных типов сигналов.
Узнать больше
Системная кабельная разводка для разделительных усилителей с возможностью подключения к шине и сети
Обработка сигнала
MINI Analog Pro — это первая серия разделительных усилителей 6 мм со штекерной технологией подключения. Хорошо видимые легкодоступные точки подключения и измерение тока в режиме эксплуатации существенно облегчают вам работу.
Узнать больше
Обработка сигнала
Мультиплексоры HART
Мультиплексор HART для настройки конфигурации и диагностики полевых устройств с поддержкой HART в режиме онлайн, а также непрерывного протоколирования переменных процесса и состояний при помощи ПК или системы управления, для монтажа на NS 35/7,5 или NS 32
Узнать больше
Мультиплексоры HART
Соединение
COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения разных приложений в шкафу управления. Все продукты отличаются простотой установки, набором стандартизованных принадлежностей и унифицированной конструкцией.
Узнать больше
Соединение
Согласование сигналов
MINI Analog Pro — это первая серия разделительных усилителей 6 мм со штекерной технологией подключения. MACX Analog предлагает дополнительные функции для требований искробезопасности и SIL.
Узнать больше
Согласование сигналов
Конечный носитель
Plug & play: конечные носители используются для быстрого и безошибочного подключения устройств MACX Analog, крепящихся к несущей рейке, к платам ввода и вывода систем автоматизации посредством подготовленной системной кабельной разводки VARIOFACE.
Узнать больше
Конечный носитель
Системная кабельная разводка для универсальных модулей ввода-вывода
Концепция системной кабельной разводки VARIOFACE была специально разработана для подключения модулей ввода-вывода к различным устройствам автоматизации.
Узнать больше
Системная кабельная разводка для универсальных модулей ввода-вывода
Базовый элемент для распределения сигналов
VIP I/O-Marshalling является независимым от системы управления решением на базе стандартизированного базового модуля и сменных принадлежностей ввода-вывода (IOA) с различными электрическими функциями.
Узнать больше
Базовый элемент для распределения сигналов
Штекерные модули ввода-вывода для распределения сигналов
VIP I/O-Marshalling является независимым от системы управления решением на базе стандартизированного базового модуля и сменных принадлежностей ввода-вывода (IOA) с различными электрическими функциями.
Узнать больше
Штекерные модули ввода-вывода для распределения сигналов
Системная кабельная разводка для релейной системы PLC
Комбинация релейной системы PLC-INTERFACE и подходящей системной кабельной разводки обеспечивает быстрое и простое соединение контроллера и реле.
Узнать больше
Системная кабельная разводка для релейной системы PLC
Логическое реле
Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. PLC-INTERFACE предлагает широкий выбор чрезвычайно компактных вставных и полупроводниковых реле.
Узнать больше
Логическое реле
Управление
COMPLETE line предлагает множество эффективных решений для технического обслуживания, переоснащения и модернизации приложений в перерабатывающей промышленности, а также для разработки новых перспективных установок.
Узнать больше
Управление
Безопасная передача данных
COMPLETE line предлагает промышленные технологии связи, повышающие надежность и безопасность приложений в перерабатывающей промышленности.
Узнать больше
Безопасная передача данных
Видеосерия
Функциональная безопасность в перерабатывающей промышленности

Что означает HAZOP и что такое функция interlock? Мануэль Унгерман (Manuel Ungermann), менеджер по продуктам безопасности в Phoenix Contact, объясняет терминологию, раскрывает темы и рассказывает о продуктах, обеспечивающих функции включения и выключения в производственном оборудовании.

Просмотреть сейчас
Функциональная безопасность в перерабатывающей промышленности