The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Безопасная связь в перерабатывающей промышленности

Чтобы обеспечить стабильность и надежность выполнения всех процессов и иметь возможность своевременно принимать необходимые меры в перерабатывающей промышленности, требуется использовать полный контроль оборудования. При этом существует тенденция использования открытой архитектуры, в которой реализована модульная структура, позволяющая интегрировать устройства посредством plug & play.

Интерактивная карта изображений: создание решений в области связи для перерабатывающей промышленности
Устройства защиты от перенапряжений
Серий изделий DATATRAB DT защищает высокоскоростные сети Ethernet до 10 Гбит, а также сети с интерфейсом RS-485. Но также аналоговые и цифровые интерфейсы для телекоммуникационных систем, включая DSL.
Узнать больше
Устройства защиты от перенапряжений
Коммуникационная инфраструктура
Продукты Industrial Ethernet серии COMPLETE line обладают всеми преимуществами современных сетей Ethernet: непревзойденная гибкость, производительность, стабильность и скорость.
Узнать больше
Коммуникационная инфраструктура
Защитный маршрутизатор
Устройства защиты mGuard идеально рассчитаны на децентрализованную защиту и безопасное дистанционное обслуживание производства или отдельных машин.
Узнать больше
Защитный маршрутизатор
Защитный маршрутизатор
Устройства защиты mGuard идеально рассчитаны на децентрализованную защиту и безопасное дистанционное обслуживание производства или отдельных машин.
Узнать больше
Защитный маршрутизатор
Кабельная разводка устройств связи
Расширители Ethernet позволяют объединять сети Ethernet на расстоянии до 20 км при помощи простых двухпроводных линий. При этом вы можете сочетать в одной сети управляемые и неуправляемые расширители Ethernet.
Узнать больше
Кабельная разводка устройств связи
Беспроводная связь
Маршрутизаторы мобильной связи TCROUTER Phoenix Contact позволяют создавать прочные соединения для передачи данных по сети мобильной связи 4G.
Узнать больше
Беспроводная связь
Локальный интерфейс
Начиная с мобильного планшетного ПК для обслуживания в полевых условиях и заканчивая комплексным ПО для визуализации для протяженных систем автоматизации – COMPLETE line предлагает подходящее решение для управления и наблюдения оборудования.
Узнать больше
Локальный интерфейс
Коммутатор
Коммутаторы Ethernet — узловые точки связи вашей промышленной сети. Они обеспечивают надежный и эффективный обмен данными, гарантируя высокую степень готовности сети.
Узнать больше
Коммутатор
Управление
Системы связи передают данные на уровень управления для дальнейшего их использования.
Узнать больше
Управление
Источники питания и контакторы
Надежные концепции питания позволяют осуществлять работу всей инфраструктуры связи в бесперебойном режиме.
Узнать больше
Источники питания и контакторы

Коммутаторы образуют центральный элемент в промышленной коммуникации. Они координируют потоки данных между множеством конечных устройств и обеспечивают эффективную коммуникацию. Неуправляемые коммутаторы предлагают стандартный набор функций и разное количество портов. Управляемые коммутаторы позволяют также анализировать и управлять потоком данных посредством механизмов резервирования и функции диагностики сети и предлагают расширенную кибербезопасность. Маршрутизаторы или коммутаторы 3 Layer выполняют аналогичные функции, но также позволяют подключать подсети.

В то время как модули управления и безопасности, как правило, подключаются к коммутатору напрямую, некоторым сетям требуется расширенная инфраструктура связи. Повторители и расширители повышают производительность сети. Шлюзы увеличивают количество устройств, а преобразователи повышают количество встроенных устройств без интерфейса Ethernet.

Надежная защита от перенапряжений необходима для полевых устройств и кабелей для передачи данных. Для защиты чувствительных интерфейсов для передачи данных можно использовать изделия DATATRAB DT серии COMPLETE line.

После выбора подходящего для приложения коммутатора происходит подключение дополнительных устройств для поля, например, компонентов защиты от перенапряжений и управления. Для этого подходят прочные панельные ПК и устройства HMI, имеющие допуски для взрывоопасных зон и морских условий.

Затем осуществляется подключение различных подсистем к системе управления более высокого уровня посредством стационарных или беспроводных линий. В приложениях, охватывающих близкую область, кабельная разводка — это простое и надежное решение, которое обеспечивает быструю передачу данных. Если кабельную разводку нельзя использовать ввиду больших расстояний, то альтернативным решением являются беспроводные системы. Однако такие соединения часто подвержены воздействию помех, таких как электромагнитные поля, отражение, затухание, интерференция и затенение, которые отрицательно сказываются на передаче данных.

Плохо управляемая или даже загрязненная инфраструктура связи создает серьезные риски для стабильности и безопасности сети. Поэтому каждое критическое инфраструктурное приложение необходимо защищать системой кибербезопасности МЭК 62443 – и желательно в каждой возможной точке доступа. Защитные маршрутизаторы обеспечивают безопасность приложений согласно МЭК при помощи высокопроизводительных и универсальных межсетевых экранов.