The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Технология подключения для перерабатывающей промышленности

COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения разных приложений в шкафу управления. Все изделия отличаются простотой установки, набором стандартизованных принадлежностей и унифицированной конструкцией.

Решения в области соединения для перерабатывающей промышленности

Интерактивная карта изображений: решения в области соединения для перерабатывающей промышленности
Силовые клеммы
Силовые клеммы PTPOWER предлагают быструю и удобную возможность подключения для кабельной разводки больших проводников.
Узнать больше
Силовые клеммы
Разветвление цепей
Уникальная система клеммных блоков от Phoenix Contact предоставляет возможность выбора технологии подключения.
Узнать больше
Разветвление цепей
Подключение электродвигателя
Для простого подключения электродвигателя используйте четырехъярусные клеммы для номинального сечения 2,5 мм² и 4 мм².
Узнать больше
Подключение электродвигателя
Проходная деталь
Промышленные штекерные соединители HEAVYCON обеспечивают безопасную передачу сигналов, данных и питания даже в самых неблагоприятных условиях.
Узнать больше
Проходная деталь
Распределительная клемма
Компактные распределительные клеммы PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации.
Узнать больше
Распределительная клемма
Разделение и ножевые размыкатели
Phoenix Contact предлагает разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями с максимальной нагрузочной способностью по току до 31 А и максимальным номинальным напряжением 1000 В.
Узнать больше
Разделение и ножевые размыкатели
Питание и защита
Высокая степень готовности оборудования имеет большое значение для перерабатывающей промышленности. COMPLETE line предлагает надежные, комплексные решения для источника бесперебойного питания.
Узнать больше
Питание и защита
Управление
COMPLETE line предлагает множество эффективных решений для технического обслуживания, переоснащения и модернизации приложений в перерабатывающей промышленности, а также для разработки новых перспективных установок.
Узнать больше
Управление
Согласование сигналов
Для безошибочного и стабильного функционирования сложных процессов в перерабатывающей промышленности требуется помехоустойчивая передача сигналов от полевых устройств на контроллер.
Узнать больше
Согласование сигналов

Соединение высокого тока
Высокопроизводительные силовые клеммы рассчитаны на ввод питания.
Источник питания
От универсальных распределительных блоков до компактных проходных клемм, COMPLETE line предлагает подходящий вариант распределения потенциалов для любого приложения.
Подключение электродвигателя
Воспользуйтесь клеммами для подключения электродвигателя, чтобы компактно соединить потребители в поле. Индивидуальные проходные детали образуют при этом гибкий интерфейс с внешней средой.
Согласование сигналов
Распределительные клеммы, прежде всего, используются для передачи сигналов. При этом необходимый уровень безопасности обеспечивают подходящие разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями.