Bornas y bloques FIX para la instalación en edificios Ofrecemos una gama completa de bornas para carril y varios tipos de bloques FIX para la instalación de distribuciones eléctricas y el cableado de equipos individuales. Convénzase ahora mismo de nuestros productos de alta calidad.
Usted elige. En función del proceso de trabajo preferido, le ofrecemos para el cableado de distribuciones eléctricas tanto bornas de instalación PTI con tecnología de conexión push-in como bornas de instalación UTI con tecnología de conexión por tornillo.
Además, la gama incluye bornas para carril con la nueva tecnología Push-X. Estas bornas permiten la conexión de conductores casi sin ejercer fuerza y sin herramientas, con una sola mano. La posibilidad de eliminar la puntera ofrece un elevado potencial de ahorro.
Las bornas de instalación y las bornas para carril estándar están equipadas con numerosas funciones. Además, todo el sistema de bornas para carril utiliza los mismos accesorios estandarizados, por lo que ofrece un alto grado de flexibilidad para sus tareas de cableado.
Para cablear de forma cómoda y clara las automatizaciones de edificios KNX, ofrecemos las bornas de instalación KNX. En pocos pasos puede realizar una distribución de conductores de protección y neutros con el sistema de bloques FIX.
- Conexión rápida y sin herramientas con bornas push-in
- Ahorro de tiempo y conexión casi sin ejercer fuerza con las bornas Push-X
- Cableado compacto con bornas de tornillo
- Instalación compacta y rápida con el sistema de bloques FIX
- Accesorios normalizados para todas las bornas y bloques FIX
Bornas para carril con tecnología push-X
Las bornas para carril con tecnología push-X permiten conectar fácilmente conductores rígidos y flexibles con o sin puntera. Incluso los conductores más pequeños y flexibles pueden embornarse rápida y fácilmente gracias a la cámara de contacto pretensada. Introduzca los conductores fácilmente hasta el extremo de la cámara. Al presionar el mecanismo de bloqueo en el extremo de la cámara, el resorte de contacto se libera y se cierra en un instante. Las bornas para carril están disponibles con una sección nominal de 2,5, 6, 10 y 16 mm². Además de diversas bornas de paso, bornas de varios conductores y bornas de doble piso, la cartera también incluye bornas de función como las bornas seccionables.
Bloques de distribución PTFIX
En las instalaciones modernas, se incorporan cada vez más dispositivos de protección de corrientes residuales (interruptores diferenciales) e interruptores automáticos/de corrientes residuales (FI/LS). El reto reside en trasladar de forma compacta al cableado del edificio el conductor neutro detrás del interruptor diferencial. Gracias al montaje transversal, con ayuda de los bloques de distribución PTFIX compactos, se pueden disponer de forma compacta las salidas del conductor neutro, pero también las salidas PE y otros potenciales.
Y PTFIX ofrece aún más: las versátiles variantes de fijación permiten un montaje incluso en situaciones difíciles. Las once variantes cromáticas ofrecen un cableado claro y una buena detección de los potenciales. La tecnología de inserción directa push-in permite el cableado sin herramientas de conductores flexibles y rígidos que cuentan con una puntera. PTFIX ahorra tiempo, espacio y dinero.
Bloques de bornas para equipos FIX
Los bloques de bornas para equipos FIX son especialmente útiles en instalaciones en edificios, ya que permiten ahorrar espacio y realizar un cableado eficaz. Los bloques de bornas para equipos PTVFIX ofrecen un potencial por cada dos puntos de conexión, lo que permite cablear la(s) fase(s), el conductor neutro y el conductor de tierra en un bloque compacto, lo que se traduce en una reducción del trabajo de instalación y un alto nivel de claridad. Al igual que los bloques de distribución, los bloques de bornas para equipos utilizan los accesorios normalizados del sistema CLIPLINE complete, incluidos los adaptadores de montaje, el configurador online y los accesorios normalizados de prueba y rotulación. Los bloques están disponibles con una sección nominal de 2,5 mm², lo que permite cablear secciones de cable de entre 0,14 y 4 mm².
Bornas de instalación PTI y UTI
Las bornas de instalación PTI y UTI permiten una instalación rápida y en poco espacio de los distribuidores de instalación en edificios y son adecuadas para secciones de cable de hasta 16 mm². La gama de productos incluye:
• Bornas de instalación
• Bornas seccionables de conductor neutro
• Bornas de alimentación para la barra colectora de conductor neutro
• Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla
• Bornas de tierra para instalación
Las bornas de instalación son esenciales para la instalación en edificios, ya que permiten una conexión segura y permanente de los conductores y reducen el tiempo de instalación y las fuentes de error gracias a un manejo sencillo.
Las bornas seccionables de conductor neutro permiten desconectar el conductor neutro de forma segura y sencilla, lo que resulta especialmente útil para tareas de mantenimiento o localización de fallos.
Las bornas de alimentación para la barra colectora de conductor neutro (PTI 16-NLS...) permiten un contacto sencillo de las barras colectoras de conductor neutro sin necesidad de herramientas.
Las bornas seccionables para la desconexión de circuitos individuales permiten desconectar circuitos eléctricos individuales para realizar mediciones y están normalizadas según DIN VDE 0100-0108 y DIN VDE 0100-718.
Bornas de instalación KNX
En particular, en caso de un cableado en forma de estrella del sistema de bus KNX, el distribuidor de instalación se estrecha rápidamente. Las bornas de doble piso de solo 3,5 mm de anchura con codificación de color permiten asignar con una claridad visual total los puntos de embornaje de la familia PTTBS 1,5/S a los colores de hilos.
En los fosos puenteados dobles de cada piso se conectan entre sí a discreción los potenciales, incluso con saltos, mediante el empleo de puentes estandarizados. De esta forma, en una anchura de solo 7 mm se pueden maniobrar cómodamente hilos principales y de reserva del sistema de bus KNX en distribuidores de instalación.
Material de instalación bien guardado
Las L-BOXX de Sortimo aumentan la productividad en el lugar de trabajo gracias al almacenamiento organizado y seguro de material de instalación y herramientas. Los sets de inicio de Phoenix Contact en las prácticas L-BOXX® 102 o L-BOXX® mini de Sortimo no solo ofrecen precios rentables, sino también una selección de materiales adaptados a los requisitos.
Puede elegir entre BOXX para bornas de instalación PTI, bloques FIX, bornas KNX o el sistema de impresión móvil THERMOMARK GO.
Tecnología push-X La tecnología innovadora para una conexión rápida y sin herramientas
- Reducción del tiempo de instalación gracias a la tecnología de inserción directa sin herramientas
- Funcionamiento con una sola mano para ahorrar energía, gracias a un resorte de contacto pretensado
- Instalación flexible de todo tipo de conductores con y sin puntera
- Fácil liberación y pretensado del resorte de contacto
- Plena compatibilidad con el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete
Bloques de distribución FIX Sistema de bloques FIX para soluciones flexibles y tareas diversas en la instalación en edificios
- Amplia gama de variantes de bloques
- Utilización en el armario de distribución y en campo para la distribución de potencial y la conexión de equipos
- Conexión de, por ejemplo, persianas eléctricas, sistemas de alarma o en el distribuidor del circuito de calefacción
Bloques de distribución PTVFIX Bloques de distribución especiales para la distribución de potencial plana con conexión de conductores lateral
- Instalación sin herramientas con conexión push-in
- Más claridad incluso en espacios reducidos – p. ej. en la caja de distribuidores
- Fijación flexible en carriles DIN, placas de montaje o mediante montaje adhesivo