Soluciones específicas para clientes

De la idea a la solución ideal

De la idea a la solución ideal

Le proporcionamos aquello que necesita. Basta con que nos llame o con que nos envíe un email – desarrollaremos una solución a su medida.

¿No encuentra lo que busca en nuestro surtido? No hay problema: el equipo de servicio de Phoenix Contact sigue sus deseos: desde una pequeña adaptación hasta un desarrollo completamente nuevo. Fíese de nosotros: tenemos un amplio know-how técnico y somos absolutamente flexibles. Desarrollaremos una solución personalizada con usted paso a paso.

Sus ventajas

  • Asesoramiento personal: solo una persona de contacto durante toda la fase del proyecto
  • Preparado para cada situación de aplicación: con soluciones altamente flexibles
  • Procesamiento rápido y fiable de mano de nuestros especialistas que cuentan con mucha experiencia
  • Visión general rápida y primeros resultados: gracias a una entrega rápida de un prototipo
  • Entrega a tiempo gracias a una planificación precisa y a un control de proyectos

Nuestra oferta

Da igual lo que necesite: un producto o aplicación, un sistema, una solución o un servicio: nos adaptamos a sus deseos. A veces solo hay que realizar un pequeño cambio para obtener grandes beneficios. Sin embargo, otras veces se necesita un concepto completamente nuevo.

En cualquier caso, es toda una tranquilidad que en el Solution Center de Phoenix Contact encuentre siempre a especialistas con experiencia. Estos desarrollarán con usted la solución adecuada.

¡Elija simplemente en nuestra amplia oferta de posibilidades!

  • Regletas de bornes
  • Soluciones de carcasas
  • Cables
  • Servicio de marcado
  • Cajas de conexión comprobadas con conformidad CE y protección contra sobretensiones
  • Conector enchufable, técnica de conexión
    Ejemplos: rotulación de los polos, superficies especiales de metal (doradas), equipamiento parcial para aumentar la rigidez dieléctrica
  • Carcasa para electrónica
    Ejemplos: acanaladuras especiales, rotulación por láser de los elementos de mando
  • Rotulación de bornes
    Ejemplo: sistemas de E/S
  • Protección contra sobretensiones y filtros
    Ejemplos: variantes de tensión y conmutación
  • Sistemas de carcasa para electrónica
    Ejemplo: sistema de carcasa completamente nuevo con una modularidad elevada
  • Desarrollo de sistemas electrónicos
    Ejemplos: circuitos para diferentes funciones que se pueden montar directamente en carriles simétricos DIN en combinación con una carcasa empotrada o de montaje sobre revoque.
  • Funciones adicionales
  • Componentes de software

¿Tiene una idea y no está seguro de cómo ponerla en práctica? Puede contar con nosotros a lo largo de todo el ciclo de vida de una instalación.

  • Análisis real de su aplicación y derivación de medidas de éxito para alcanzar una solución nueva
    Ejemplo: Retrofit
  • Asesoramiento durante la especificación
    Ejemplo: creación de un pliego de condiciones
  • Desarrollo de conceptos de solución
    Ejemplo: seguridad funcional
  • Transferencia de know-how a través de formaciones y talleres
  • Gestión de autorizaciones inclusive comprobaciones
    Ejemplo: cualificación según el estándar KTA 3507

Por supuesto, se incluye

Su solución se documentará y se verificará con precisión de forma continua. Es por ello que se incluyen los servicios siguientes en el desarrollo y en la entrega:

  • Modelos CAD
  • Dibujos
  • Modelos
  • Comprobaciones
  • Asistencia Design-In
  • Protección contra sobretensiones y CEM
  • Macros EPLAN

Nosotros nos encargamos de que esté bien informado desde el principio.

Su línea directa con nosotros

¿Tiene alguna consulta concreta? Entonces envíenos un mensaje a través de nuestro formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted de inmediato para hablar de los puntos pendientes. Le enviaremos en breve un presupuesto informativo así como un primer borrador.

Puede estar bien tranquilo: después de su pedido usted participará en cada paso. Al fin y al cabo usted decide con su autorización cuándo está lista la solución.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio

Optimización de procesos en la construcción de armarios de control

Soluciones para procesos eficientes.

Referrer: https://www.google.com/