Material de instalación para el armario de control

Claridad y seguridad

Claridad y seguridad

Instalará con total facilidad sus componentes en el armario de control, con seguridad y claridad del paso de cables.

Volver a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Material de instalación para el armario de control

Mostrar todos los productos de esta categoría

Eche un vistazo a fondo: disponemos de un programa completo de material de instalación para el armario de control.

Sus ventajas

  • Fácil manipulación con una estructura funcional del armario de control
  • Ahorro en tiempo gracias a dispositivos adecuados de montaje
  • Orden en el armario de control gracias a canales de cableado
  • Todo de una mano –a través de una extensa gama de productos–

Montaje: gane espacio y tiempo

Materiales de montaje  

Materiales de montaje

Con los dispositivos adecuados de montaje fijará las conexiones eléctricas y los componentes con seguridad y ahorrando tiempo.

Además: con la combinación de accesorios de montaje de Phoenix Contact aprovechará el espacio en el armario de control de forma óptima.

Guía de cables: para tener todo en orden

Guías de cables  

Guías de cables

Con los canales de cableado pondrá orden en su armario de control.

Las abrazaderas de recepción de cable fijan el cable procedente del campo. Con los marcadores de cables de plástico de Phoenix Contact unirá rápida y fácilmente los cables y conductores para pasarlos por los canales de cableado.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio