Sistemas de control de carga para la electromovilidad

Sistemas de control de carga
Volver a Tecnología de carga para la electromovilidad

Categorías

  • Sistemas de control de carga DC
    Sistemas de control de carga para electromovilidad para aplicaciones semipúblicas y públicas.

    CHARX control professional – sistema de control de libre programación para la carga modo 4 con corriente continua según CCS o CHAdeMO.

  • Sistemas de control de carga AC
    Sistemas de control de carga AC

    CHARX control – sistemas de control configurables con volumen de funciones ampliable para la carga modo 3 con corriente alterna.

  • Supervisión de corriente de fuga
    Supervisión de corriente de fuga

    CHARX control rcm – Supervisión de puntos de carga AC para detectar corrientes de fuga AC y DC y aumentar así la disponibilidad y reducir las intervenciones de mantenimiento.

Buscar en Sistemas de control de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Repostaje de electricidad de forma segura y flexible: con nuestros sistemas de control de carga CHARX control gestionará cualquier poste de carga, desde una caja mural AC en la cochera hasta los postes de carga HPC instalados en la autopista. Los equipos supervisan y controlan el proceso de carga de vehículos eléctricos según las normas y los estándares internacionales vigentes, como IEC, GB/T y SAE. Gracias a la amplia gama de productos pueden realizarse diferentes conceptos de infraestructuras con sus requisitos específicos.

Sus ventajas

  • Productos de conformidad con la normativa para la instalación de sus postes de carga
  • Alta flexibilidad gracias a una gran cantidad de posibilidades de configuración
  • Realización sencilla de infraestructuras de carga inteligentes gracias a la gestión de cargas integrada
  • Fácil integración en sistemas de gestión mediante interfaces de comunicación estandarizadas

Descubra CHARX control – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio


Diseño de un poste de carga AC sencillo

Desde la instalación hasta el poste de carga listo para usar.

Más información