Солнечная энергия является важным источником возобновляемой энергии. Она вносит существенный вклад в обеспечение растущих запросов потребления энергии. При этом сетевая интеграция, мониторинг и связь являются важными направлениями, особенно в части обеспечения стабильного качества сети, а также технического обслуживания по мере необходимости.
Компания Phoenix Contact является компетентным партнером в вопросах оптимальной и бесперебойной эксплуатации фотогальванических установок. Мы предлагаем подходящее решение как для полевых установок и систем, размещаемых на крыше, так и для гибридных энергетических систем.
Фотогальваника является движущей силой возобновляемых источников энергии. Наши решения в области мониторинга, управления и программного обеспечения - это партнерское обязательство по снижению выбросов.
Решения в области управления солнечным парком
Эксплуатация протяженных ФГ-установок требует постоянного контроля и управления оборудованием на сегментном уровне. Надежные системы мониторинга постоянно информируют вас о состоянии фотогальванической установки, обеспечивая возможность мгновенного реагирования и максимального повышения доходов. Узнайте больше о решениях Phoenix Contact, которые непрерывно получают, визуализируют и анализируют данные солнечного парка.
Однако удары молнии и перенапряжения могут нанести значительный ущерб фотогальванической установке. Поэтому концепция защиты от перенапряжений имеет огромное значение для бесперебойной работы фотогальванических систем, размещаемых на крыше. Концепция должна включать защиту инвертора, фотогальванических модулей и, в случае фотогальванических систем, размещаемых на крыше, с внешней системой молниезащиты, самого здания. Кроме того, защита от перенапряжений должна соответствовать нормативным требованиям.
В ответ на эти вызовы мы предлагаем надежные соединительные коробки генераторов с подготовленными системными решениями. Узнайте, что важно при выборе соединительной коробки генератора. И составьте собственное мнение о нашем ассортименте продукции для фотогальванических систем, размещаемых на крыше.
Около 1,2 миллиардов человек в мире лишены доступа к электрической энергии. Во многих местах используются дизельные генераторы, чтобы обеспечить автономное питание. Однако стоимость горючего для дизельных генераторов постоянно растет. Использование фотогальванических гибридных установок позволяет сбалансированно сократить не только финансовую нагрузку, но и выбросы CO₂. В сельской местности, где отсутствует электросеть, а также в развивающихся странах находят широкое применение фотогальванические гибридные установки, предлагающие экономичную и экологичную альтернативу для выработки электрического тока. Наряду с энергоблоками, аккумулятором и инвертором выдерживать тяжелые условия окружающей среды также должны устройства, необходимые для управления (контроллер) и регулирования. Решения и компоненты Phoenix Contact наилучшим образом отвечают этим требованиям.
Phoenix Contact сотрудничает с квалифицированными партнерами по всему миру, которые обладают большим набором ноу-хау, относящимся к нашим продуктам и системам. Таким образом мы стремимся адаптировать наши решения в области солнечной промышленности в зависимости от индивидуальных требований клиентов.
Воспользуйтесь услугами наших партнеров в области солнечной энергетики и закажите подробную консультацию уже сейчас!
Phoenix Contact предлагает инновационные изделия и решения для фотогальванической выработки энергии. В основе этих решений лежит широкий ассортимент проверенных промышленностью устройств соединения и автоматизации. Интеллектуальное взаимодействие изделий позволяет создавать системы с многочисленными функциями управления, дистанционного мониторинга или регистрации параметров.
Реализуйте фотогальванические проекты быстрым и эффективным способом. Мы оказываем надежные услуги с учетом индивидуальных требований на всех стадиях реализации проекта: от проектирования и сооружения до обслуживания оборудования.
Инженерное проектирование и решения для шкафов управления
Мы сопровождаем вас на всех этапах реализации проекта
Наши эксперты проведут консультации на любом этапе проекта и при необходимости предоставят услуги по проектированию оборудования. В независимой и аккредитованной испытательной лаборатории Phoenix Testlab все компоненты проходят интенсивную проверку. Шкафы управления разрабатываются и изготавливаются в соответствии с принятыми стандартами и директивами. Независимо от сложности задачи, которую вы решаете в ходе реализации фотогальванического проекта, мы окажем вам поддержку.
Безопасность ИТ для фотогальванических сетей
Воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов
Защитите свое оборудование от несанкционированного доступа со стороны людей или вредоносных программ. Вы легко сможете интегрировать Industrial Ethernet компании Phoenix Contact в свою инфраструктуру системы автоматизации. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент услуг в области ICS-Security и промышленной технологии связи. Мы понимаем требования в области автоматизации и сетевых технологий Ваших фотогальванических установок. При этом мы оказываем консультационные услуги, выполняем анализ и проектирование на основе поставленной задачи и занимаемся реализацией необходимых мер.
Тренинги и семинары
Передача профессиональных знаний с учетом вашей подготовки
На основе интенсивных контактов с заказчиками и многолетнего опыта на местах мы разработали квалификационную систему, которая позволяет нам учитывать индивидуальные потребности клиентов в части квалификации сотрудников:
В зависимости от фазы проекта, целевой группы и начальных знаний мы подберем для вас подходящее предложение.
Послепродажное обслуживание
И после покупки вы можете воспользоваться услугами нашей сервисной сети
Нашу команду отличает значительный багаж накопленных знаний, многолетний практический опыт и наивысшая гибкость.
Наша сервисная сеть оказывает помощь при установке, пуско-наладке и эксплуатации оборудования, расположенного даже в удаленных регионах, например, посредством горячей линии, работающей в круглосуточном режиме. В случае необходимости мы поставляем запасные части в нерабочее время.