Инжектор PoE, 30 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20
Монтаж сетей - от патч-панелей до PoE-сплиттеров, от сетевых изоляторов до SFP-модулей
Выполните установку сети самостоятельно - мы с радостью вам поможем. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты для гибкого монтажа на месте, такие как патч-панели, инжекторы и сплиттеры PoE, изоляторы и резервные модули - медные, оптоволоконные или с разъемами быстрого подключения.
Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных пружинных клемм (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 1 км с длиной волны 850 нм.
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы push-in, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения
Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 клемм с винтовым зажимом (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
Патч-панель, два гнезда RJ45 (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
Патч-панель, узкая ширина, расширенный диапазон температуры, два гнезда RJ45, расположение контактов 1:1, сплошной экран, CAT5, 10/100 Мбит/с, адаптер для несущей рейки, IP20
АДАПТЕР ДЛЯ МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ FL 22.5 разработан для обеспечения возможности монтажа изделий шириной 22,5 мм с произвольным выравниванием ровно на стандартной монтажной рейке 35 мм.
Патч-панель, два гнезда RJ45, CAT6, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20
Патч-панель, два гнезда RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Патч-панели обеспечивают безопасное соединение на всем участке от электрошкафа до периферийного оборудования
Патч-панель Ethernet Быстрый способ создания безопасного соединения
Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и шкафом управления. Подключение полевого кабеля осуществляется просто при помощи зажима IDC, Push-in или винтового зажима в скрытой зоне размещения соединений.
Экран кабеля подключается простым и быстрым способом без использования инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Это сокращает время на установку.
Опционально данные интерфейсные модули поставляются с защитой от перенапряжений и контролем тока экрана.
Инжекторы PoE обеспечивают безопасную передачу питания и данных в сети
Инжекторы PoE Безопасный и простой способ подачи питания
Инжекторы Power over Ethernet (PoE) позволяют передавать данные и питание для удаленных устройств Ethernet (например, камер), используя для этого один общий кабель. Компактное автономное решение реализовано на базе различных классов производительности до 60 Вт.
Помимо гнездового разъема RJ45, инжекторы PoE оснащены альтернативными технологиями присоединения полевого кабеля и встроенным устройством защиты от перенапряжений. Это устройство защищает подключенные оконечные устройства, повышая таким образом готовность оборудования.
Сплиттер PoE разделяет напряжение и данные перед потребителем
Сплиттер PoE Разделение сигналов данных и питания на месте
Сплиттер Power over Ethernet позволяет просто и выгодно интегрировать в удаленные станции оборудование, не поддерживающее технологию PoE. Сплиттер Power over Ethernet разделяет данные и напряжение на отдельные каналы в месте установки точки доступа WLAN или Bluetooth, контроллера, станции ввода-вывода и т. д. Это позволяет сохранить ценовые преимущества системы PoE с простой кабельной разводкой даже для использования в ней компонентов, не поддерживающих Power over Ethernet.
Сетевые изоляторы защищают конечные устройства
Сетевые изоляторы Для гальванической развязки сети
В промышленных условиях разность потенциалов затрудняет бесперебойную передачу данных. Для гальванической развязки в сетях Ethernet на основе медных кабелей рекомендуется использовать разделитель сетей FL ISOLATOR.
Высококачественная развязка до 4 кВ обеспечивает надежную защиту устройств и интерфейсов Ethernet. Это существенно повышает помехозащищенность.
Изолятор FL ISOLATOR также предлагается с технологией подключения M12 и корпусом для настенного монтажа.
Модули SFP для гибкой передачи по стекловолоконным кабелям
Модули SFP Гибкое использование оптоволоконных технологий
Модули SFP (Small Form Pluggable) позволяют гибко использовать порты SFP коммутаторов Ethernet. Компания Phoenix Contact предлагает подходящие модули SFP как для одномодового или многомодового режима передачи, так и для Fast / Gigabit Ethernet для любых целей использования:
- Передача по медным и оптоволоконным кабелям (одномодовым и многомодовым)
- Дальность передачи до 80 км
- Одноволоконная передача при помощи технологии WDM
- 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с
- Возможность использования в любых коммутаторах со слотом SFP от Phoenix Contact