Это изделие является преемником FL-PP-RJ45/RJ45, артикул № 2901646. Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Пассивные панели подключения являются удобной альтернативой варианту с подготовкой штекеров RJ45 на месте.
PP-RJ-RJ-F
-
Патч-панель
2703020
Патч-панель, два гнезда RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Класс испытания согл. МЭК | C2 |
| MTTF | 3281 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 1245 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 472 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка | FE // Ethernet |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0 Вт |
| Расчетное напряжение изоляции | 85 В DC |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 36 В DC ... 52 В DC ±10 % (через PoE (для контроля тока экрана)) |
| 42 В DC ... 57 В DC (согласно UL) | |
| Функция | |
| Наименование | Контроль тока экрана |
| Порог включения | ≥ 30 мА |
| Локальная диагностика | LED желт. |
| Точность | ± 5 % |
| Время реакции | 3 c |
| Ток | ≤ 1,5 A |
| Потребляемая мощность | 270 мВт (Контроль тока экрана) |
| Импеданс | ≤ 1 Ом |
| Напряжение | ≤ 10 В |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Диапазон частот | 125 МГц |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | CAT5e |
| Назначение выводов | 1:1 |
| Дальность передачи | 100 м (включая патч-проводки) |
| Среда передачи | Медь |
| Выходная мощность, макс. | 60 Вт |
| Максимальный выходной ток | 725 мА (PoE) |
| Максимальная нагрузочная способность по току | ≤ 1,5 A (≤ 60 Вт (PoE+)) |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| оптическое представление | LED желт. |
| Чертеж |
|
| Ширина | 23,8 мм |
| Высота | 101,3 мм |
| Глубина | 86 мм |
| Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал (Корпус) | Пластмасса |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 10 Гц — 57 Гц, амплитуда ±3,5 мм, 57 Гц — 150 Гц, 5g |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 30 г на 11 мс, три удара в каждом направлении |
| Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 10 г на 16 мс, 1000 ударов в каждом направлении |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Разъяснения изготовителя) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (Ограничение для применения в потенциально взрывоопасной среде) | |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF18ATEX2703020X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, США | |
| Сертификат | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Канада | |
| Сертификат | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Судостроение | |
| Маркировка | DNV GL |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Вибрации | B |
| EMC | B |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Сигнал | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Примечания | Класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 61643-21 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Изделие устанавливается на защелках на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно EN/МЭК 60715. |
| Используемый тип несущей рейки | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2703020 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC334 |
| GTIN | 4055626463308 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 139,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 24,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Совместимые изделия
-
PP-RJ-RJ - Патч-панель 2703015
-
PP-RJ-SC - Патч-панель 2703016
-
PP-RJ-SCC - Патч-панель 2703018
-
PP-RJ-IDC - Патч-панель 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Разделитель сетей 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
MICROFOX-SP - Кусачки-бокорезы 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Кабель для передачи данных 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Патч-панель 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Патч-панель 2901646
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
10/100/1000 Мбит/с
Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C
Встроенное устройство защиты от перенапряжений, обеспечивающее высокую степень готовности
Контроль тока экрана при помощи оптического индикатора
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Поддержка PoE согласно IEEE 802.3bt, тип 4