VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
Штекерный соединитель RJ45
1658435
Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, материал: Пластмасса, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, кабельный отвод: прямое, цвет: серый цвет A RAL 7042, PROFINET
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8,1 "Разъемы для эксплуатации внутри помещений (симметричные кабели) |
| Конструкция | RJ45 |
| Тип датчика | PROFINET |
| Полюсов | 4 |
| Вид при установке | RJ45 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Позиции/контакты | 8P4C |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
| Расчетное импульсное напряжение | 330 кВ |
| Расчетный ток | 1,75 A |
| Контактное сопротивление | < 20 мΩ (Контакт) |
| < 100 мΩ (Экран) | |
| Диапазон частот | 100 МГц |
| Сопротивление изоляции | > 500 МОм (100 В) |
| Номинальное напряжение UN | 48 В |
| Номинальный ток IN | 1,75 A |
| Электрическая прочность | 1000 В DC (фаза-фаза) |
| 1500 В DC (Экран проводника) | |
| Переходное сопротивление одной контактной пары | < 20 Ом |
| Переходное сопротивление | > 10 мΩ (Проводник - IDC) |
| < 0,005 Ом (Гибкий проводник - IDC) | |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с |
| Передача питания | PoE+ |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Клеммы с ножевыми контактами |
| Сечение AWG | 22 (жесткий) |
| 22 (гибкий) | |
| Сечение проводников | 0,34 мм² ... 0,36 мм² (жесткий) |
| 0,34 мм² ... 0,36 мм² (гибкий) | |
| Угол кабельного отвода | 180 |
| Ширина | 14 мм |
| Высота | 14,6 мм |
| Длина | 56 мм |
| Цвет | серый цвет A RAL 7042 |
| Материал | Пластмасса |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Материал кабельного сальника | NBR |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Au/Ni |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Материал, уплотнительное кольцо | FPM |
| Материал, защелка | PC |
| Материал резьбового соединения | PA |
| Наружный диаметр кабеля | 4,5 мм ... 8 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,5 мм ... 8 мм |
| Диаметр жилы | 1,6 мм |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 1500,00 В |
| Без галогенов | нет |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Усилие установки сигнального контакта | < 20,00 Н |
| Усилие съема сигнального контакта | < 20 Н |
| Спецификация испытания | |
| Тип испытания | Испытание вибростойкости |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-6 |
| Частота | 10-500 Hz |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,35 мм |
| Ускорение | 50,00 м/c² |
| Продолжительность испытания | 20,00 c |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Тип монтажа | Возможность сборки в полевых условиях |
| Номер артикула | 1658435 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNAAD |
| GTIN | 4046356163118 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 10,143 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 10,143 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
Совместимые изделия
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - Кодирующие кольца RJ45 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Адаптер для монтажной рейки 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Адаптер для монтажной рейки 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Гнездовая вставка RJ45 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Адаптер для монтажной рейки 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Гнездовая вставка RJ45 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Кабель для передачи данных 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Кабель для передачи данных 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Кабель для передачи данных 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Кабель для передачи данных 1417491
Преимущества для вас
Простая и быстрая сборка при помощи технологии быстрого соединения IDC
Возможность использования по всему миру благодаря EAC, UL 1863 и CAN/CSA C22.2
Оптимальны при обслуживании или ремонте в полевых условиях, специальный инструмент не требуется