Адаптер для несущей рейки с модулем RJ45 для подключения и распределения кабелей Ethernet
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8
-
Адаптер для монтажной рейки
1419024
Адаптер для монтажной рейки, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: PC-GF, тип подключения: Подключение IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Патч-панель |
| Тип корпуса | Адаптер для монтажной рейки |
| Конструкция | Модуль для монтажной рейки |
| Полюсов | 8 |
| Вид при установке | RJ45 |
| Количество гнезд | 1 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
| Диапазон частот | 500 МГц |
| Сопротивление изоляции | > 500 МОм (100 В DC) |
| Номинальное напряжение UN | 72 В (DC) |
| Номинальный ток IN | 1,5 A |
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
| Тип подключения | Подключение IDC |
| Чертеж |
|
| Ширина | 26,8 мм |
| Высота | 71 мм |
| Длина | 81,4 мм |
| Цвет | cерый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PC-GF |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
| Материал, держатель контакта | Сплав цинка, литье под давлением |
| Материал, защитная крышка | PC |
| Наружный диаметр кабеля | 4,5 мм ... 9 мм |
| Диаметр жилы | 0,4 мм ... 0,65 мм |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,8 мм ... 1,6 мм |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1419024 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNAHA |
| GTIN | 4055626251462 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 61,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 59,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
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
VS-OE-OE-93B-100,0 - Кабель для передачи данных 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Кабель для передачи данных 1416567
-
VS-OE-OE-94F/... - Кабель для передачи данных 1417359
-
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DIN-рейка перфорацией 1207666
-
FL PLUG GUARD GN - Рамка безопасности Plug Guard 2891615
-
FL PLUG GUARD RD - Рамка безопасности Plug Guard 2891712
-
FL PLUG GUARD WH - Рамка безопасности Plug Guard 2891819
-
FL PORT GUARD - Шифратор 2891220
-
FL PLUG GUARD KEY - Обозначение 2891327
-
NBC-PP-G1PGY - Адаптер для монтажной рейки 1041740
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Гнездовая вставка RJ45 1418984