Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Пассивные панели подключения являются удобной альтернативой варианту с подготовкой штекеров RJ45 на месте.
FL-PP-RJ45-LSA
-
Патч-панель
2901645
Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных клемм LSA (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| MTBF | 6702 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 2962 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
| Тип подключения | LSA-PLUS |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Тип подключения | LSA |
| Количество каналов | 1 |
| Назначение выводов | 1:1 |
| Дальность передачи | 100 м (включая патч-проводки) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,128 мм² ... 0,325 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,128 мм² ... 0,325 мм² |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 22 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 26 |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Тип подключения | RJ45 CAT5e |
| Количество каналов | 1 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 29 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 53 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал (Корпус) | PVC / PA |
| Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 10 мм |
| Проводники - полное сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≤ 2500 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 25г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -10 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 25 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Судостроение | |
| Маркировка | DNV GL |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2901645 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC331 |
| GTIN | 4046356622790 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 54,218 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 56 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7e723a5b-d08f-4e52-9bac-d5e50ee4f7c0 |
Совместимые изделия
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Разделитель сетей 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
CT-WZ/A - Инстр-т для заделки проводов 2765505
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Патч-панель 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Патч-панель 2901646
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Безопасное подсоединение экрана к потенциалу земли
CAT5e
Монтаж на монтажную рейку
10/100/1000 Мбит/с
Возможность выбора схемы соединения экрана при помощи перемычек
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Поддержка PoE согласно IEEE 802.3bt, тип 4