ИЗОЛЯТОР FL используется для гальванической развязки в сетях Ethernet на основе медных кабелей. В промышленных условиях разность потенциалов затрудняет бесперебойную передачу данных. Высококачественная развязка до 4 кВ обеспечивает надежную защиту дорогостоящих устройств Ethernet и интерфейсов. Это позволяет значительно повысить помехоустойчивость при эксплуатации в промышленных условиях.
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
-
Разделитель сетей
2313915
Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей передачи до 1 ГБит/с. Возможность подсоединения для двух штекеров RJ45.
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Сетевой изолятор |
MTBF | 5446 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
2959 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
Гальваническая развязка | Ethernet // Ethernet |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 250 Вэфф |
Испытательное напряжение / интерфейс передачи данных | 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
Питание | |
Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
Сигнал | Ethernet |
PROFINET | |
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Количество каналов | 1 |
Дальность передачи | ≤ 100 м (Общая длина на оба порта (зависит от объема передачи данных и используемой проводки)) |
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Количество каналов | 1 |
Чертеж |
|
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 92 мм |
Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 25г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | 508 Listed |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Судостроение | |
Маркировка | DNV GL |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Вибрации | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 26 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
Напряжённость поля | 20 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Стандарты / нормативные документы | EN 50121 и EN 50155 (для применения в области ж/д перевозок) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2313915 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC332 |
Страница каталога | Стр. 364 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356574563 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 118,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 118,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Патч-панель 2744610
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Разделитель сетей 2902985
-
PP-RJ-RJ - Патч-панель 2703015
-
PP-RJ-SC - Патч-панель 2703016
-
PP-RJ-SCC - Патч-панель 2703018
-
PP-RJ-IDC - Патч-панель 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Патч-панель 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Патч-панель 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Патч-панель 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Патч-панель 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Патч-панель 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2891686
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Источник питания не требуется
Электрическая прочность до 4 кВ
Лакированная печатная плата для защиты от агрессивных воздействий атмосферной среды в особо жестких промышленных условиях
Допуск на применение в области ж/д перевозок (прокатываемый материал) согласно EN 50155 и EN 50121
Гальваническая развязка кабелей передачи данных и кабельного экрана
Расширенный диапазон температур от -25 °C ... +85 °C
Монтаж на рейку EN-типа
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с
Длительное напряжение развязки 250 VRMS
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс