FL-PP-RJ45/RJ45-B - Патч-панель
2904933

Патч-панель, узкая ширина, расширенный диапазон температуры, два гнезда RJ45, расположение контактов 1:1, сплошной экран, CAT5, 10/100 Мбит/с, адаптер для несущей рейки, IP20

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

CAT5e
Монтаж на несущую рейку
10/100 Mбит/с
Простой и удобный удлинитель кабеля RJ45
Соединение 1:1
Расширенный диапазон температур -40 °C ... 85 °C
Поддержка PoE согласно IEEE 802.3bt, тип 4
Узкая конструкция