NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
Патч-кабель
1411854
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, кабельный отвод: прямое, Ethernet
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | прямое |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Номинальное напряжение UN | 48 В |
Номинальный ток IN | 0,5 A |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
Скорость передачи | 10 ГБит/с |
Волновое сопротивление | 100 Ω |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Усилие установки сигнального контакта | 50,00 Н |
Усилие съема сигнального контакта | 30 Н |
Материал уплотнения | TPE |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Экранирован. | есть |
Степень защиты | IP20 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
Экранирован. | есть |
Циклы установки | ≥ 750 |
Степень защиты | IP20 |
Ethernet 10 Гбит [94F] | |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet 10 Гбит [94F] |
Ethernet 10 Гбит 94F | |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
IP20 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -20 °C ... 70 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Номер артикула | 1411854 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNABF |
Страница каталога | Стр. 402 (C-2-2019) |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 8,647 кг CO2e |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс