The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Патч-панель

Патч-панель

Патч-панели служат интерфейсными модулями между полевой кабельной разводкой и шкафом управления. Новые устройства для крепления на несущей рейке теперь, кроме RJ45, могут поставляться с зажимом push-in, IDC или винтовым зажимом. Это значительно сокращает время на установку. Эти модели поставляются со встроенной защитой от перенапряжений и контролем тока экрана. Программу дополняют PoE (Power over Ethernet) инжекторы, позволяющие передавать удаленным устройствам в сети Ethernet электрическую энергию вместе с данными через один общий кабель.

Преимущества для Вас

  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой выбор различных технологий присоединения
  • Защита от перенапряжений для высокой степени готовности оборудования
  • Широкие допуски, такие как ATEX, IECEx, UL и DNV GL для судостроения
  • Крышка на передней стороне закрывает зону размещения соединений
  • Компактная конструкция

Разнообразные технологии присоединения и закрытая зона размещения соединений

Больше гибкости и экономия времени при монтаже: на выбор доступны винтовые зажимы, зажимы IDC, push-in и RJ45.

Закрытая соединительная коробка: откидная крышка закрывает зону размещения соединений для полевого кабеля, с размещенными в ней соединительными клеммами и контактами для экрана. Таким способом обеспечивается унификация монтажной схемы. Достоинства проявляются не только в визуальном эффекте, но и в том, что чувствительные соединительные провода защищены от внешних воздействий.

Присоединение экрана без инструмента: Подключение без легко теряющихся деталей

Присоединение экрана без использования инструмента

Присоединение экрана без использования инструмента

Экранирование кабеля подсоединяется к устройству простым и быстрым способом без инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Для этого проведите кабель через соответствующую полость и присоедините экранирующую пластину – готово. Ваше преимущество: сокращение времени на монтаж за счет подключения без использования инструмента и легко теряющихся деталей.

Защита от перенапряжений со стороны полевого кабеля

Модели патч-панелей поставляются с новыми функциями защиты от перенапряжений и контроля тока экрана. Встроенная защита от перенапряжений защищает устройства и приложение от внезапных скачков напряжения в кабелях для передачи данных. Контроль тока экрана кабеля может использоваться в системах с технологией Power over Ethernet в качестве диагностической функции. О состояниях возникновения разности потенциалов или других видов тока экрана в результате ЭМВ сигнализирует светодиодный индикатор.

Обзор серии патч-панелей

Патч-панель PP-RJ-...
Патч-панель PP-RJ-...-E
Патч-панель PP-RJ-...-F
Патч-панель PP-RJ-...

Патч-панель PP-RJ-...-E

Патч-панель PP-RJ-...-F

Описание Стандартная патч-панель Стандартная патч-панель с расширенными допусками Патч-панель с защитой от перенапряжений
Подключение RJ45, винт, Push-in, IDC RJ45, винт, Push-in, IDC RJ45, винт, Push-in, IDC
Допуски UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, МЭК Ex UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Защита от перенапряжений Нет Нет Да
К списку продукции К списку продукции К списку продукции