Инжекторы соединяют устройства Ethernet без PoE (например, коммутаторы) с оконечными устройствами с поддержкой PoE (например, IP-камерами). Инжектор в качестве Power Sourcing Equipment (PSE, оборудование энергоснабжения) обеспечивает необходимым питанием Powered Device (PD, питаемое устройство) через кабель передачи данных. Инжектор и оконечное устройство могут самостоятельно согласовывать требуемую мощность.
INJ 1000
-
Инжектор
2703005
Инжектор PoE, 30 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 30,2 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Цвет | cерый |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | вертикально |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Данные: Power over Ethernet | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Количество каналов | 1 |
| Назначение выводов | 1:1 |
| Дальность передачи | 100 м (включая патч-проводки) |
| Выходное номинальное напряжение | 54 В DC (PoE) |
| Выходная мощность | 30 Вт |
| Данные: Ethernet | |
| Тип подключения | RJ45 CAT5e |
| MTTF | 110 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Функции | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 33,6 Вт |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 57 В DC (Обычные позиции) |
| 24 В DC ... 48 В DC (Взрывоопасные зоны) | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| 48 В DC | |
| Потребляемый ток, макс. | 2,1 A |
| 1,4 A (24 В DC) | |
| 0,7 A (48 B DC) | |
| Потребляемая мощность | ≤ 36 Вт |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Питание | |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
| Сечение провода AWG | 20 ... 12 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Отсутствует сертификат UL) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (согласно UL) | |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| EAC | |
| Маркировка | EAC |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Сигнал | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| ± 2 кВ (Только кабель ввода-вывода на стороне полевых устройств, ассиметричный) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Примечания | Класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Номер артикула | 2703005 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC351 |
| GTIN | 4055626462936 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 396,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 396,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 40093b06-8b08-4f1d-9dfc-c8c2d260d413 |
Совместимые изделия
-
PP-RJ-RJ - Патч-панель 2703015
-
PP-RJ-SC - Патч-панель 2703016
-
PP-RJ-SCC - Патч-панель 2703018
-
PP-RJ-IDC - Патч-панель 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Патч-панель 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Патч-панель 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Патч-панель 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Патч-панель 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Кабель для передачи данных 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Сетевой кабель 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Монтажные кабели 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Сетевой кабель 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Разделитель сетей 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Патч-кабель 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
MICROFOX-SP - Кусачки-бокорезы 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Кабель для передачи данных 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Источники питания 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Источники питания 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Источники питания 2909576
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Расширенный диапазон напряжения питания 18 В DC ... 57 В DC, резервирование
10/100/1000 Мбит/с
Монтаж на монтажную рейку
Безопасное подсоединение экрана к потенциалу земли