FL CAT6 PATCH 7,5
-
Патч-кабель
2891880
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 7,5 м, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, Ethernet
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Вид при установке | RJ45 |
| Контактное сопротивление | ≤ 0,003 Ом (МЭК 60603-7) |
| Номинальное напряжение UN | 150 Вэфф |
| Номинальный ток IN | 1,5 A |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Скорость передачи | 1 ГБит/с |
| Механические данные | |
| Усилие установки сигнального контакта | 30,00 Н |
| Усилие съема сигнального контакта | 50 Н |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Внешняя оболочка, материал | LSFROH |
| Ширина | 12,6 мм |
| Высота | 6,6 мм |
| Длина | 40,05 мм |
| Наружный размер | |
| Наружный диаметр, макс. | 6,2 мм |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Длина кабеля | 7,50 м |
| Наружный диаметр кабеля | 6,00 мм |
| Внешняя оболочка, материал | LSFROH |
| Отдельный провод, количество жил | 8 |
| Отдельная жила, материал | Медный гибкий проводник |
| Отдельная жила, сечение | 0,14 мм² |
| Экранирование | S/FTP |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Плотность дымовых газов | согласно МЭК 61034 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-3C |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-3C |
| Плотность дымовых газов | согласно МЭК 61034 |
| Номер артикула | 2891880 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNABG |
| GTIN | 4046356167581 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 309 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 304,58 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227593