NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC
-
Патч-кабель
1227590
Патч-кабель, длина кабеля: 12,5 м, полюсов: 8, сечение проводников: AWG 26- 26
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 STANDARD CAT6A |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Расчетное напряжение (III/2) | 72 В |
Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
Передача питания | PoE++ |
Ширина | 11,6 мм |
Высота | 14,8 мм |
Длина | 40 мм |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 8-контактный |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A (МЭК 11801:2002), 10 Гбит/с |
Циклы установки | ≥ 750 |
Усилие установки | 30 Н (на сигнальный контакт) |
Усилие съема | 50 Н (на сигнальный контакт) |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | Латунь |
Материал Поверхность контакта | Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Цвет (Корпус) | серый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
Подключение 2 | |
Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 8-контактный |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A (МЭК 11801:2002), 10 Гбит/с |
Циклы установки | ≥ 750 |
Усилие установки | 30 Н (на сигнальный контакт) |
Усилие съема | 50 Н (на сигнальный контакт) |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | Латунь |
Материал Поверхность контакта | Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Цвет (Корпус) | серый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
Длина кабеля | 12,50 м |
Ethernet, тип B, 8-контактный, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet, тип B, 8-контактный, CAT6A, LSZH [BC6A] |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | LSZH |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, кол-во | 8 |
Отдельная жила, сечение [AWG] | 26 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,70 мм |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5000 МОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 148,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В DC |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 1500,00 В DC |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
Переходное затухание (NEXT) | 75 дБ (при 1 МГц) |
66,3 дБ (при 4 МГц) | |
60,3 дБ (при 10 МГц) | |
57,2 дБ (при 16 МГц) | |
55,8 дБ (при 20 МГц) | |
52,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
48,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
45,3 дБ (при 100 МГц) | |
40,8 дБ (при 200 МГц) | |
38,1 дБ (при 300 МГц) | |
36,3 дБ (при 400 МГц) | |
34,8 дБ (при 500 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 72,3 дБ (при 1 МГц) |
63,3 дБ (при 4 МГц) | |
58,8 дБ (при 8 МГц) | |
57,3 дБ (при 10 МГц) | |
54,2 дБ (при 16 МГц) | |
52,8 дБ (при 20 МГц) | |
51,3 дБ (при 25 МГц) | |
49,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
45,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
42,3 дБ (при 100 МГц) | |
37,8 дБ (при 200 МГц) | |
35,1 дБ (при 300 МГц) | |
33,3 дБ (при 400 МГц) | |
31,8 дБ (при 500 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 20 дБ (при 1 МГц) |
23 дБ (при 4 МГц) | |
24,5 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
24,2 дБ (при 25 МГц) | |
23,3 дБ (при 31,25 МГц) | |
20,7 дБ (при 62,5 МГц) | |
19 дБ (при 100 МГц) | |
16,4 дБ (при 200 МГц) | |
15,6 дБ (при 300 МГц) | |
15,6 дБ (при 400 МГц) | |
15,6 дБ (при 500 МГц) | |
Экранирующая способность | 3,1 дБ (при 1 МГц) |
5,7 дБ (при 4 МГц) | |
8,9 дБ (при 10 МГц) | |
11,2 дБ (при 16 МГц) | |
12,6 дБ (при 20 МГц) | |
15,8 дБ (при 31,25 МГц) | |
22,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
28,7 дБ (при 100 МГц) | |
41,4 дБ (при 200 МГц) | |
51,4 дБ (при 300 МГц) | |
60,1 дБ (при 400 МГц) | |
67,9 дБ (при 500 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1/2 |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2/МЭК 60332-3-24/CM |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | 0 °C ... 60 °C |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 0 °C ... 40 °C |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
Номер артикула | 1227590 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNABH |
GTIN | 4063151321963 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 660,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 660,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Модуль для установки контактов 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227588
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227566
Преимущества для вас
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс