Блоки питания с широчайшим функционалом

Блоки питания с широчайшим функционалом

Мощный и надежный

QUINT POWER для обеспечения максимальной готовности оборудования.

Вернуться к Блоки питания

Категории

Искать в Блоки питания с широчайшим функционалом

Показать все продукты в этой категории

В мощных блоках питания QUINT POWER предусмотрены новые функции, которые гарантируют максимальную степень готовности оборудования. Уникальная технология SFB Technology и превентивный функциональный контроль повышают степень готовности системы. Возможна индивидуальная настройка пороговых значений и таких характеристик, как, например, выходное напряжение.

Компактные блоки питания QUINT POWER мощностью менее 100 Вт – это уникальное сочетание превентивного функционального мониторинга и большого резерва мощности.

Преимущества для вас

  • SFB Technology обеспечивает селективное срабатывание стандартных линейных защитных автоматов, не отключая параллельно подключенные потребители
  • Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
  • Простота расширения установок благодаря статическому резерву мощности, запуск тяжелых нагрузок при помощи динамического резерва
  • Высокая помехоустойчивость благодаря встроенному газовому разряднику и времени автономной работы в случае отказа сети свыше 20 мс
  • Экономия места в электрошкафу благодаря узкой и плоской конструкции
  • Блоки питания с широчайшим функционалом являются частью системы COMPLETE line

Индивидуально настроить QUINT POWER

Вам необходим блок питания с индивидуальными настройками?

Конфигуратор позволяет настроить оптимальные параметры блока питания QUINT POWER в соответствии с индивидуальными требованиями — например, пороги оповещения, графические характеристики или выходное напряжение — и заказать индивидуальные блоки питания в количестве от 1 штуки.

Высокая производительность благодаря технологии SFB Technology

QUINT POWER с SFB Technology  

QUINT POWER с SFB Technology

Мощные блоки питания QUINT POWER благодаря технологии SFB Technology, превентивному функциональному контролю и гибким настройкам обеспечивают высокую степень готовности оборудования.

Мощность и компактность

QUINT POWER до 100 Вт  

QUINT POWER до 100 Вт

Компактные блоки питания QUINT POWER – это уникальное сочетание превентивного функционального мониторинга и большого резерва мощности, в т. ч. в диапазоне до 100 Вт. Кроме того, устройства QUINT POWER для низкого диапазона мощности поставляются с зажимом push-in или с винтовым зажимом.

Функциональная безопасность

QUINT POWER для максимальной эксплуатационной надежности  

QUINT POWER для максимальной эксплуатационной надежности

QUINT POWER соответствует требованиям функциональной безопасности (SIL) и обеспечивает максимальную эксплуатационную надежность. В параллельном режиме и при подключении к различным фазам надежное питание нагрузки обеспечивается даже при проблемах с входным напряжением.

Используйте версию plus блока питания 20 A или комбинацию QUINT POWER и активного модуля резервирования QUINT S-ORING в приложениях, в которых реализована функциональная безопасность до уровня полноты безопасности SIL 3 (МЭК 61508). 

SFB Technology

SFB Technology: важные компоненты установки продолжают работать  

SFB Technology инициирует срабатывание защитного автомата

Для быстрого срабатывания стандартного линейного защитного автомата электромагнитного типа блок питания должен в течение короткого промежутка времени выдавать ток, в несколько раз превышающий номинальный.

SFB Technology (Selective Fuse Breaking) обеспечивает возможность использования динамического резерва мощности, подающего 6-кратный номинальный ток на 12 мс. Неисправные цепи тока выборочно отключаются, неисправность изолируется, а важные компоненты оборудования продолжают работать.

Превентивный функциональный контроль

Система превентивного мониторинга визуализирует критические состояния и сообщает о них контроллеру до возникновения неисправности  

Система превентивного мониторинга распознает критические рабочие состояния

Выходное напряжение и ток постоянно контролируются. Система превентивного мониторинга визуализирует критические состояния и сообщает о них контроллеру до возникновения неисправности. Активные коммутационные выходы и сухие релейные контакты обеспечивают возможность удаленного функционального контроля.

Индивидуальная настройка параметров

Настройка пороговых значений и характеристик  

Настройка пороговых значений и характеристик

Настраивайте параметры блоков питания с помощью ПК или мобильного устройства, просто и точно. Например, можно настроить пороговые значения и выходное напряжение, а также скорректировать другие характеристики.

Расширение установок

Расширение установок при помощи POWER BOOST  

Простое расширение установок при помощи POWER BOOST

Статический резерв мощности вырабатывает до 125 % от номинального тока при расширении установки. Динамический резерв мощности обеспечивает дополнительную подачу двойного номинального тока в течение 5 секунд для пуска тяжелых нагрузок.

Различные функции для максимальной степени готовности оборудования

Мощные блоки питания QUINT POWER благодаря своему широкому функционалу обеспечивают максимальную степень готовности оборудования в разных диапазонах мощности. QUINT POWER – надежный источник питания вашего оборудования в любом исполнении, как с SFB Technology, возможностями индивидуальной настройки и встроенным газоразрядником, так и в компактном энергосберегающем варианте с различными технологиями подключения.

Блок питания, 1-фазныйБлок питания 100 Вт
> 100 Вт< 100 Вт
SFB Technologyx 
Превентивный функциональный контрольxx
Возможность заказа настроенной конфигурацииx 
Выбор типа соединения: push-in или винтовой зажим x
Статический резерв мощностиxx
Динамический резерв мощностиxx
Встроенный газоразрядникx 
Небольшая глубина устройства x
Прочная конструкцияxx
Высокий КПДxx

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close