QUINT4-PS/1AC/110DC/4 - Источники питания
2904613

Импульсный источник питания QUINT POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 110 В DC / 4 A

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Селективное срабатывание стандартных защитных автоматических выключателей благодаря технологии SFB
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Резерв мощности для расширения оборудования и пуска тяжелых нагрузок
Высокий КПД и долгий срок службы, а также максимальная помехоустойчивость благодаря встроенному газонаполненному разряднику
Заказ в сконфигурированном состоянии: от 1 шт.

Часто задаваемые вопросы


Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?

Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Учитывайте раздел «Технология SFB» в техническом описании.


Какие резервы мощности имеются?

Для расширения установки длительный статический boost поддерживает снабжение питанием 5 А. Статический boost имеется при условии, если температура окружающей среды составляет не более 40 °C.
Источник питания QUINT POWER обеспечивает динамический b... Смотреть подробнее

Для расширения установки длительный статический boost поддерживает снабжение питанием 5 А. Статический boost имеется при условии, если температура окружающей среды составляет не более 40 °C.
Источник питания QUINT POWER обеспечивает динамический boost до 6 A для надежного запуска тяжелых нагрузок. Ограниченное во времени питание нагрузки составляет макс. 5 с при температуре окружающей среды до 60 °C

Смотреть меньше

Может ли источник питания также работать с входным напряжением DC?

Да, источник питания QUINT POWER также допущен к использованию в диапазоне входного напряжения постоянного тока 110 В DC ... 250 В DC (-18% ... +40%).


Какое преимущество дает газонаполненный разрядник в электроснабжении?

Благодаря встроенному газонаполненному разряднику источник питания QUINT POWER обеспечивает очень высокий уровень помехоустойчивости (до 6 кВ).


Можно ли контролировать входное напряжение источника питания?

Да, опция сигнала «Входное напряжение ОК» может использоваться для ранней сигнализации об отказе входного напряжения. В случае сбоя сетевого питания, источник питания обеспечивает питание нагрузки в течение по меньшей мере 37 мс. Сигнализация об отка... Смотреть подробнее

Да, опция сигнала «Входное напряжение ОК» может использоваться для ранней сигнализации об отказе входного напряжения. В случае сбоя сетевого питания, источник питания обеспечивает питание нагрузки в течение по меньшей мере 37 мс. Сигнализация об отказе входного напряжения происходит за 10 мс до понижения выходного напряжения, поэтому данная информация своевременно попадает в контроллер более высокого уровня.

Смотреть меньше

Есть ли способ постоянно контролировать выходные параметры источника питания?

Да, аналоговый сигнальный выход источника питания QUINT POWER можно использовать для непрерывного мониторинга тока, напряжения и мощности.


Можно ли контролировать температуру источника питания?

Да, с помощью опции сигнала «Температура OK» можно сигнализировать о повышении температуры еще до того, как источник питания QUINT POWER защитит себя снижением мощности.


Как можно настроить сигнальные контакты?

Сигнальные контакты могут быть предварительно настроены непосредственно при заказе источника питания QUINT POWER через конфигуратор. Также источник питания можно настроить позднее с помощью программного обеспечения QUINT POWER или приложения QUINT POWER.


Как можно регулировать выходное напряжение источника питания?

Источник питания QUINT POWER можно заказать непосредственно с настроенным выходным напряжением.


Можно ли также заблокировать кнопки для регулирования напряжения?

Да, кнопки на передней панели можно заблокировать с помощью программного обеспечения QUINT POWER или приложения QUINT POWER.