QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Источники питания
2904617

Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи для установки на монтажную рейку, с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), защитным покрытием и встроенным полевым транзистором на основе перехода металл-оксид-полупроводник с развязкой, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самая сильная сторона выхода: простое расширение установок, надежный запуск тяжелых нагрузок и срабатывание переключателей LS
Самая прочная сторона входа: высокая помехоустойчивость благодаря встроенному газовому разряднику (до 6 кВ) и времени автономной работы при отказе сети ≥ 20 мс
Разнообразная сигнализация: система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Заказ в сконфигурированном состоянии: от 1 шт.