Блоки питания

Блоки питания

Power-Profis

Увеличьте степень готовности своей установки с помощью качественных и высокотехнологичных блоков питания.

Вернуться к Блоки питания и ИБП

Категории

Искать в Блоки питания

Показать все продукты в этой категории

Из широкого спектра различных моделей, входящих в наш ассортимент, выберите оптимальный блок питания с учетом особенностей вашего применения. Изделия различаются по конструкции, мощности и функциональности. Они оптимальным образом учитывают требования различных областей, таких как машиностроение, системы автоматизации зданий, судостроение и промышленное производство.

Преимущества для вас

  • Максимальная степень готовности оборудования — например, благодаря уникальной технологии SFB Technology
  • Надежность в эксплуатации благодаря высококачественным компонентам
  • Гибкое применение: широкий температурный диапазон и регулируемое выходное напряжение

QUINT POWER: блоки питания с широчайшим функционалом

QUINT POWER: блоки питания с широчайшим функционалом  

QUINT POWER

Блоки питания QUINT POWER обладают широчайшим функционалом и обеспечивают максимальную готовность оборудования благодаря технологии SFB Technology и встроенному интерфейсу NFC, позволяющему создавать индивидуальные конфигурации.

Даже в компактных моделях QUINT POWER предусмотрена функция превентивного мониторинга и полноценного резерва мощности, что обеспечивает максимальную готовность оборудования в диапазоне до 100 Вт.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 1000 Вт
  • Напряжение: 12, 24, 48 В DC

TRIO POWER: блоки питания со стандартным набором функций

TRIO POWER: блоки питания со стандартным набором функций  

TRIO POWER

Блоки питания TRIO POWER сочетают в себе стандартный набор функций, высокое качество и надежность и идеально подходят для использования в машиностроении.

  • Вход переменного тока: 1-фазный, 3-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 1000 Вт
  • Напряжение: 12, 24, 48 В DC

UNO POWER: блоки питания с базовым набором функций

UNO POWER: блоки питания с базовым набором функций  

UNO POWER

Высокая удельная мощность блоков питания UNO POWER позволяет оптимально использовать их в компактных распределительных коробках для нагрузок до 240 Вт.

  • Вход переменного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 240 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC

STEP POWER: блоки питания для автоматизации зданий

Блоки питания STEP POWER для автоматизации зданий  

STEP POWER

Блоки питания STEP-POWER оптимально подходят для автоматизации зданий промышленного и частного сектора. В системах децентрализованного типа благодаря малым потерям на холостом ходу и высокому КПД они обеспечивают максимальные показатели энергоэффективности.

  • Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный
  • Выход постоянного тока: мощность до 120 Вт
  • Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В DC

Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования

Услуги

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close