Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet

PoE — это решение «два в одном»

С помощью устройств Power-over-Ethernet вы можете передавать данные и энергию по одному кабелю.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Power-over-Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Не тратьте ресурсы на организацию отдельной линии электропитания к устройствам, устанавливаемым в труднодоступных или отдаленных частях установки. Промышленные устройства типа Power-over-Ethernet (PoE) от Phoenix Contact позволяют одновременно передавать электрическую энергию и данные по одному кабелю Ethernet.

Преимущества для вас

  • Простота установки устройств благодаря уменьшению количества кабелей
  • Возможность использования устройств разных производителей, соответствующих стандарту IEEE 802.3
  • Быстрое дооснащение существующих систем благодаря простоте применения
  • Устройства Power-over-Ethernet являются частью системы COMPLETE line

Сети большие, а кабелей мало

Организация сетей с устройствами PoE и без них  

Технология Power-over-Ethernet позволяет снизить затраты на кабельную разводку

Обычно все устройства в сети Ethernet имеют раздельные линии электропитания и передачи данных. Однако технология Power-over-Ethernet позволяет сэкономить на силовых кабелях, дополнительных блоках питания и соответствующей изоляции. Электропитание оконечных устройств осуществляется непосредственно по кабелю Ethernet. Питающий модуль PSE (Power Sourcing Equipment) по аналогии с инжекторами или коммутаторами PoE передает по кабелю электрическую энергию и данные. Получателем является питаемое устройство, или PD (Powered Device) — например, видеокамера, IP-телефон или точка доступа WLAN. Преимущества системы с сокращенным количеством кабелей можно использовать даже в том случае, если оконечные устройства не поддерживают PoE. Для этого нужно просто установить перед оконечным устройством сплиттер PoE. Сплиттер разделяет PoE на два отдельных канала для данных и напряжения.

Инжекторы PoE

Инжекторы Power-over-Ethernet с разными технологиями подключения  

Инжекторы Midspan PoE в различных классах мощности в соответствии с IEEE 802.3- af, -at, -bt

Инжекторы PoE нового семейства передают данные и напряжение для периферийных устройств, используя для этого один общий кабель. Инжекторы PoE оснащаются различными технологиями подключения, значительно упрощающими монтаж полевого кабеля. На выбор предлагаются соединения IDC, push-in и винтовой зажим. Кроме того, доступны варианты с двумя разъемами RJ45.

Коммутаторы PoE

Управляемые и неуправляемые коммутаторы PoE  

Промышленные коммутаторы PoE для систем контроля и безопасности

Phoenix Contact предлагает широкий выбор промышленных управляемых и неуправляемых коммутаторов для оконечных устройств с поддержкой PoE, например, для IP-камер. Неуправляемые коммутаторы PoE в корпусах IP20 и IP65 отлично подходят для простых систем PoE, включающих в себя до восьми питаемых устройств. Прочные управляемые коммутаторы PoE также предлагают до восьми портов PoE, а также дополнительные функции для настройки PoE.

Сплиттер PoE

Сплиттер PoE PD 1000  

Сплиттер PoE разделяет напряжение и данные перед потребителем

Сплиттер PoE позволяет просто и выгодно интегрировать в удаленные станции оборудование, не поддерживающее технологию PoE. Сплиттер разделяет данные и напряжение на отдельные каналы в месте установки точки доступа WLAN или Bluetooth, контроллера, станции ввода-вывода и т. д. Это позволяет сохранить все преимущества однокабельной системы PoE вне зависимости от использования в ней компонентов, не поддерживающих PoE.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Патч-панель Ethernet

Простое и быстрое соединение с полевыми устройствами

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close