Клеммы для печатных плат

Небольшой размер и разнообразие

Небольшой размер и разнообразие

Богатый ассортимент продукции, отвечающий высочайшим требованиям

Вернуться к Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Категории

Искать в Клеммы для печатных плат

Показать все продукты в этой категории

Для интерфейсов процессов, компонентов автоматизации, преобразователей частоты или любого другого приложения заказчика мы предлагаем подходящую клемму. Уникальный ассортимент клемм для печатных плат включает метрические и дюймовые исполнения от миниатюрных клемм с шагом 2,5 мм до силовых клемм с шагом 20 мм.

Преимущества для вас

  • Универсальность – широкий ассортимент продукции для различных приложений
  • Оптимальная интеграция процессов: поддержка всех распространенных процессов монтажа
  • Компактность и надежность благодаря инновационным технологиям присоединения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Услуги


Стандартные изделия для создания самых разных решений

Идентичные по форме клеммы для печатных плат с конструкцией TWIN Design.


Клеммы для печатных плат с пружинным зажимом Push-Lock

Подключение и отсоединение проводов без инструментов.


Процесс пайки MKDSP 95

Процесс пайки клеммы для печатной платы MKDSP 95.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close