Благодаря оптимизированной концепции охлаждения, экологически чистая и удобная в обслуживании охлаждающая жидкость подается напрямую через силовые жилы и, таким образом, особенно эффективно охлаждает кабель и контакты. Это впервые позволяет заряжать CCS мощностью до 1 000 кВт в режиме Boost Mode.
High Power Charging – мегаваттная зарядка с CCS
Технология для станций быстрой зарядки
High Power Charging (HPC) - это технология зарядки, которая используется в ультрабыстрых зарядных станциях для электромобилей. В то же время HPC на сегодняшний день является самым высоким классом производительности зарядки постоянного тока с зарядным током 375 А и более. Долгое время зарядки осталось в прошлом, поскольку батареи электромобилей и коммерческих автомобилей могут заряжаться для езды до нескольких сотен километров всего за несколько минут. Зарядка на электрозарядных станциях и станциях техобслуживания происходит почти так же быстро, как заправка двигателя внутреннего сгорания.
Зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт Зарядка High Power Charging с новой концепцией охлаждения
Второе поколение наших зарядных штекеров комбинированной системы зарядки CHARX connect professional с жидкостным охлаждением выводит сверхбыструю зарядку HPC на новый уровень. Благодаря новой концепции охлаждения зарядные кабели CCS теперь могут передавать значительно более высокую зарядную мощность – до 1 МВт в режиме Boost Mode или 800 кВт в непрерывном режиме.
Благодаря такой огромной мощности Вы сможете за несколько минут зарядить не только электромобили. Впервые многие коммерческие автомобили с электроприводом, требующие больших зарядных мощностей для достижения приемлемого времени зарядки, теперь быстро готовы к эксплуатации.
Обзор основных характеристик и функций:
- Стандарт зарядки: CCS типа 2
- Зарядный постоянный ток с активным охлаждением: 1 000 A в режиме Boost Mode, 800 A непрерывно
- Зарядный постоянный ток с пассивным охлаждением: 800 А в режиме Boost Mode, 600 А постоянно
- Расчетное напряжение DC: 1 000 В
- Хладагент: смесь воды и гликоля
- Датчики температуры: Pt 1000
- Обнаружение утечек с помощью системы контроля изоляции
- Четырехпроводная измерительная технология
- Степень защиты: IP67
Практические преимущества для Вас Узнайте о преимуществах нашего последнего поколения HPC
Новый зарядный штекер HPC на 20 % легче первого поколения и отличается улучшенной эргономичностью в области захвата. Благодаря новой конструкции кабель стал значительно более гибким. Результат - удобство и простота использования в сочетании с повышенной зарядной мощностью.
Зарядные кабели HPC второго поколения поставляются в стандартной комплектации с предварительно смонтированным кабельным наконечником, который подходит для большинства зарядных станций HPC. Однако по запросу мы также можем предложить Вам индивидуальные концепции подключения питания, сигналов и охлаждения.
Рамка сопряжения и все контакты (DC+, DC-, PE, CP, PP) могут быть легко заменены, как полностью, так и по отдельности, в зависимости от степени износа. Без открытия корпуса и без слива охлаждающей жидкости. Это обеспечивает быстрое, экономичное и сбалансированное техническое обслуживание.
Утечка охлаждающей жидкости в зарядном штекере обнаруживается системой контроля изоляции зарядной станции еще до начала процесса зарядки. Поскольку система обнаружения Iso является стандартной, эта функция безопасности не требует дополнительной электроники и не влечет за собой дополнительных расходов.
Интегрированная в зарядный кабель четырехпроводная измерительная технология позволяет учитывать рассеиваемую мощность, чтобы точно определить объем переданной на электромобиль электроэнергии. Таким образом, зарядные кабели HPC отвечают всем требованиям для выставления счетов в соответствии с Законом о метрологии и поверке.
Как работает зарядный кабель CCS с охлаждением?
Увидеть в 3D сейчас
Посмотрите на охлаждаемый зарядный штекер CCS второго поколения особенно подробно. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Классы производительности HPC в сравнении Зарядные кабели CHARX connect professional представлены в трех классах
|
|
|
|
---|---|---|---|
500 кВт без охлаждения | 700 кВт с охлаждением | 1 000 кВт с охлаждением | |
Зарядные стандарты | CCS тип 2 (NACS с 4 квартала 2025 года) | CCS тип 1, CCS тип 2, GB/T ¹⁾ (NACS с 1 квартала 2026 года) | CCS тип 2 |
Зарядный ток в режиме Boost Mode ²⁾ | 500 А | 700 А | 1 000 А |
Непрерывный зарядный ток ³⁾ | 375 А | 500 А | 800 А |
Расчетное напряжение | 1 000 В | 1 000 В | 1 000 В |
Опциональная проходная деталь | |||
Индивидуальная концепция подключения по запросу | |||
Заменяемые сопрягаемые лицевые рамки и контакты постоянного тока ⁴⁾ | |||
Заменяемые контакты заземляющего провода и сигнальные контакты | |||
Четырехпроводная измерительная технология ⁵⁾ | |||
Шинный интерфейс CAN | |||
Просмотреть список продукции | Просмотреть список продукции | Посмотреть подробную информацию о продукте |
¹ В настоящее время доступен только в Китае.
² Возможный период времени зависит от мощности охлаждения, температуры окружающей среды, частоты использования зарядных пунктов, конструкции зарядной розетки на электромобиле и других условий эксплуатации.
³ В соответствии со стандартными нормами и в зависимости от мощности охлаждения.
⁴ Действительно только для GB/T.
⁵ Не относится к GB/T и CCS тип 1.
Система HPC от Phoenix Contact Другие изделия для Вашего приложения High Power Charging
Развитие технологии HPC Как немецкие инженеры совершили революцию в области быстрой зарядки
С первым поколением зарядных кабелей HPC в 2018 году мы установили веху в электромобильности, увеличив ранее возможные 200 кВт для зарядки CCS до 500 кВт. Одной из самых сложных задач было сделать диаметр зарядного кабеля, размер и вес штекера для зарядки как можно более приемлемыми и в то же время предотвратить опасный перегрев. Это стало возможным только благодаря эффективному жидкостному охлаждению и продуманной конструкции кабелей. В итоге мы получили награду за эту передовую технологию, и сегодня Вы можете увидеть наш зарядный штекер HPC почти на каждой станции быстрой зарядки на автостраде.
В последующие годы растущая электрификация сектора коммерческих автомобилей также повысила требования к зарядной мощности. Мы также получили ценные отзывы от наших клиентов о том, что для них важно в зарядном кабеле HPC. Так было создано второе поколение HPC – еще более мощное, надежное и безопасное. Наши разработчики оптимизировали концепцию охлаждения и структуру кабелей до мельчайших деталей, чтобы обеспечить идеальный отвод тепла. Там, где другие производители используют в качестве охлаждающей среды трансформаторное масло, мы из убеждения остановились на экологически чистой и удобной в обслуживании водно-гликолевой смеси.
Разумеется, новый зарядный штекер HPC также прошел испытания в нашей лаборатории в соответствии с высокими требованиями стандарта МЭК 62196: нагрев, усилие на сдвиг, усилие на растяжение, знакопеременный изгиб, кручение, превышение допустимой нагрузки и многие другие дисциплины. В некоторых областях он способен на большее, чем требует стандарт, например, на защиту по стандарту IP, когда он выдерживает погружение в воду на глубину 1 метр.
Сделает ли HPC MCS ненужной? А когда Phoenix Contact начнет выпуск зарядных штекеров MCS?
С новым поколением HPC мы впервые предлагаем зарядный кабель CCS, который, благодаря своей выдающейся зарядной мощности до 1 МВт, также подходит для быстрой зарядки многих коммерческих автомобилей, таких как автобусы и грузовики, где в противном случае пришлось бы переходить на мегаваттную систему зарядки Megawatt Charging System (MCS), которая все еще находится в стадии разработки. Оставаясь в рамках установленного стандарта CCS, эти дорожные автомобили смогут продолжать пользоваться преимуществами обширной существующей зарядной инфраструктуры CCS.
Иначе обстоит дело с тяжелыми коммерческими автомобилями повышенной проходимости, такими как горные и строительные машины, для которых требуются зарядные мощности от 1,5 до 3 МВт с еще более мощными батареями. Именно поэтому без использования MCS не обойтись.
С момента создания целевой группы CharIN MCS в 2018 году мы работаем над определением требований к разработке стандарта зарядки MCS и рассчитываем предложить соответствующие зарядные кабели MCS и, в среднесрочной перспективе, зарядные розетки MCS обычного высокого качества Phoenix Contact предположительно в начале 2026 года.
Мегаваттная зарядная вилка CCS в практическом испытании
Ваш личный консультант
по всем вопросам о наших изделиях и решениях
Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер
С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.