Параметры
Тип напряжения
Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR от 0 В ... 20 В перем. тока до 0 ... 660 В AC, выходной сигнал: 0 В ... 10 В/0(4) ... 20 мА
Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR от 0 В ... 20 В перем. тока до 0 ... 660 В AC, выходной сигнал: 0 В ... 10 В/0(4) ... 20 мА
Измерительный преобразователь MACX MCR, для постоянного напряжения от 0 (+/-) 20 В DC до 0.. .(+/-) 660 В DC, выходной сигнал (+/-) 10 V/ (+/-)20 мА
Измерительный преобразователь MACX MCR, для постоянного напряжения от 0 (+/-) 20 В DC до 0.. .(+/-) 660 В DC, выходной сигнал (+/-) 10 V/ (+/-)20 мА
Измерительный преобразователь сигнала напряжения MCR, для переменного напряжения от 0...20 В до 0...440 В, выходной сигнал 0...10 В / 0(4)...20 мA
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в