MACX MCR-VDC-PT
-
Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия
2906243
Измерительный преобразователь MACX MCR, для постоянного напряжения от 0 (+/-) 20 В DC до 0.. .(+/-) 660 В DC, выходной сигнал (+/-) 10 V/ (+/-)20 мА
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Измерительный преобразователь напряжения |
Калибровка измерительного диапазона | ± 20 % |
Настройка нуля | ± 20 % |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,2 Вт |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Ограничительный диод 33 В |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 16 мс |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,015 %/K |
Ошибка передачи, макс. | < 1 % (от предельного значения измерительного диапазона) |
Гальваническая развязка | |
Степень загрязнения | 2 |
Гальваническая развязка Измерительная цепь относительно цепи питания и выход МЭК 61010-2-030 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-2-030 |
Испытательное напряжение | 5,3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Категория измерения | II (1000 B) |
III (600 B) | |
IV (300 B) | |
Изоляция | усиленная изоляция |
Гальваническая развязка Цепи питания от выходной цепи МЭК 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Испытательное напряжение | 2,2 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Категория перенапряжения | III (300 B) |
IV (150 V) | |
Изоляция | Основная изоляция |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC (-20 % ... +25 %) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | < 60 мА |
Измерение | |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Диапазон входных напряжений | -550 В DC ... 550 В DC |
Входное напряжение, максимальное | ± 660 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 5500 кΩ |
Форма импульса | Постоянный ток |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | -370 В DC ... 370 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 3700 кΩ |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | -250 В DC ... 250 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 2500 кΩ |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | -170 В DC ... 170 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 1700 кΩ |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | -120 В DC ... 120 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 1200 кΩ |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | -80 В DC ... 80 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 800 кΩ |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | -54 В DC ... 54 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 800 кΩ |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | -36 В DC ... 36 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 800 кΩ |
Измерение | |
Диапазон входных напряжений | -24 В DC ... 24 В DC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 240 кΩ |
Сигнал: Напряжение | |
Выходной сигнал, напряжение | -10 В ... 10 В |
2 В ... 10 В | |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | ≤ 11 В |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | > 10 кΩ |
Пульсации | 50 мВ |
Сигнал: Ток | |
Выходной сигнал, ток | -20 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | ≤ 22 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 500 Ом |
Макс. емкостная нагрузка | < 1000 пФ |
Макс. индуктивная нагрузка | < 1 мГн |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 118 мм |
Глубина | 114 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата) |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд с промежутком 10 мм |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2906243 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMM |
Ключ изделия | CMMB21 |
GTIN | 4055626050935 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 218,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 206,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 34c3d415-8ee5-47a9-8ac7-1969ebee4ef5 |
Преимущества для вас
Регулируемые диапазоны напряжения
Двунаправленные выходные сигналы
Развязка 3 цепей
Настройка нуля / диапазона ±20 %
Настройка параметров измеренных значений без инструмента
Конфигурация диапазона измеряемых значений "тич-ин"
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс