Сюжет для маркетинга Измерительный преобразователь напряжения и тока, парящий в помещении

Устройства измерения тока и напряжения

Наш ассортимент устройств для измерения тока и напряжения предлагает множество возможностей применения: измерительные преобразователи тока позволяют замерять постоянный и переменный ток любой формы кривой, а также несинусоидальный переменный ток, и преобразовывать его в различные стандартные аналоговые сигналы. Наши измерительные преобразователи напряжения замеряют постоянное напряжение и синусоидальное переменное напряжение в различном диапазоне сигналов и тоже преобразовывают его в аналоговые стандартные сигналы.

Преимущества для Вас

  • Точная регистрация синусоидальных переменных токов и искаженных токов с помощью наших измерительных преобразователей переменного тока
  • Измерение более высоких токов с любой формой кривой благодаря универсальному измерительному преобразователю переменного/постоянного тока до 600 A
  • Измерение постоянного или переменного напряжения до 660 В с помощью измерительных преобразователей переменного и постоянного напряжения серии MACX MCR
  • Измерение постоянного напряжения до 1 500 B DC с помощью измерительных преобразователей постоянного напряжения из серии изделий SOLARCHECK
Измерительные преобразователи тока

Измерительные преобразователи тока

Найти подходящий измерительный преобразователь для регистрации постоянного, переменного и искаженного токов можно здесь:

  • Измерительный преобразователь тока с системой управления через веб-интерфейс для токов до 100 A AC/DC и искаженных токов
  • Измерительный преобразователь тока до 600 A AC/DC и для искаженного тока
  • Измерительный преобразователь тока до 200 A AC и для искаженного тока
  • Измерительный преобразователь тока до 120 A AC
  • Реле тока
Измерительный преобразователь тока ECM-UC с интерфейсом USB-C и управлением через веб-интерфейс

Измерительный преобразователь тока с интерфейсом USB-C и системой управления через веб-интерфейс Интуитивно понятная настройка конфигурации, точные измерения

Новая серия измерительных преобразователей тока ECM-UC экономит Ваше время благодаря интуитивно понятной настройке устройств при помощи системы управления через веб-интерфейс (WBM). Просто подключите устройство к PC при помощи стандартного кабеля USB-C. Для выполнения настроек откройте WBM в браузере. Внешнее питание 24 В не требуется.

Изделия обеспечивают высокую точность измерения <0,5 % во всех диапазонах измерений от 0-100 мА до 0-100 А.

Варианты Modbus предлагают возможность дополнительной цифровой обработки данных измерений. Измерительные преобразователи тока ECM-UC гарантируют надежность даже при экстремально низкой температуре и большой высоте установки.

Измерительные преобразователи напряжения

Измерительные преобразователи напряжения

Выберите подходящий измерительный преобразователь для замера постоянных и переменных напряжений в различных диапазонах сигналов:

  • Измерительный преобразователь напряжения переменного тока для переменных напряжений до 660 В AC
  • Измерительный преобразователь напряжения постоянного тока для постоянных напряжений до 660 В DC
  • Измерительный преобразователь напряжения постоянного тока для постоянных напряжений до 1 500 В DC
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг