Зарядка постоянным током также все чаще используется в быту, а также в сфере общественного питания и розничной торговли, где клиенты проводят от 30 минут до нескольких часов, поэтому достаточно зарядных мощностей в диапазоне от 20 до 100 кВт. Наши компактные зарядные кабели CCS серии CHARX connect compact являются оптимальным и экономичным решением для этого.
CHARX connect, CCS тип 2, Ремонтный комплект, Принадлежности, корпус: черный, с держателем контактов постоянного тока со встроенной передней частью контакта постоянного тока, МЭК 62196-3-1, Замена без слива охлаждающей жидкости