CHARX connect – зарядные кабели постоянного тока для станций быстрой зарядки

Зарядные кабели постоянного тока для бытовых зарядных устройств и станций быстрой зарядки

Зарядные кабели постоянного тока CHARX connect используются для быстрой зарядки электромобилей постоянным током до 1000 кВт и поставляются с зарядными штекерами NACS, CCS и GB/T. Наш ассортимент разделен на различные классы производительности, что позволяет подобрать подходящий зарядный кабель для любого применения – от бытового зарядного устройства постоянного тока в карпорте до зарядной станции HPC в парке быстрой зарядки.

Go to Product Detail Page for item 1295577
EV-T2CCS-M4X20-CTS - Ремонтный комплект
EV-T2CCS-M4X20-CTS - Ремонтный комплект
1295577

CHARX connect, CCS тип 2, Ремонтный комплект, Принадлежности, корпус: черный, с держателем контактов постоянного тока со встроенной передней частью контакта постоянного тока, МЭК 62196-3-1, Замена без слива охлаждающей жидкости

Go to Product Detail Page for item 1095767
EV-T2M4CC-DC150A-5,0M35ESBK11 - Зарядный кабель DC
EV-T2M4CC-DC150A-5,0M35ESBK11 - Зарядный кабель DC
1095767

CHARX connect standard, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 150 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с подсоединенным контактом PP, cо сменной рамкой стыковочной части, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Go to Product Detail Page for item 1095775
EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - Зарядный кабель DC
EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - Зарядный кабель DC
1095775

CHARX connect standard, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с подсоединенным контактом PP, cо сменной рамкой стыковочной части, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Go to Product Detail Page for item 1106633
EV-T2G4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - Зарядный кабель DC
EV-T2G4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - Зарядный кабель DC
1106633

CHARX connect compact, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 80 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с подсоединенным контактом PP, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1584643
CHARX SGBC-DC250-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC250-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
1584643

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 250 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 7 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1584654
CHARX SGBC-DC250-5,0MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC250-5,0MCS00P - Зарядный кабель DC
1584654

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 250 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1755411
CHARX SGBC-DC125-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC125-7,0MCS00P - Зарядный кабель DC
1755411

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 125 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 7 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1755441
CHARX SGBC-DC250-5,5MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC250-5,5MCS00P - Зарядный кабель DC
1755441

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 250 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5,5 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1432401
CHARX T1C-DC125-22,0FASBK001 - Зарядный кабель DC
CHARX T1C-DC125-22,0FASBK001 - Зарядный кабель DC
1432401

CHARX connect compact, CCS тип 1, Зарядный кабель DC, 125 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 22 ft, черный, прямой, с подсоединенным контактом CS, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1755497
CHARX SGBC-DC250-6,5MCS00P - Зарядный кабель DC
CHARX SGBC-DC250-6,5MCS00P - Зарядный кабель DC
1755497

CHARX connect standard, GB/T, Зарядный кабель DC, 250 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 6,5 м, прямой, с защитным колпачком, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для комбинированных систем зарядки CCS тип 1, CCS тип 2 и GB/T
  • Подходящий зарядный кабель для любого приложения, от навеса до зарядного парка
  • Удобство использования благодаря эргономичной конструкции
  • По запросу с вашим фирменным логотипом – для комплексного брендинга вашей зарядной станции
  • Защита от перегрева благодаря замеру температуры на каждом силовом контакте DC
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Новые изделия

Зарядный кабель NACS для зарядки постоянного тока до 500 кВт
Охлаждаемые зарядные кабели HPC CHARX connect professional для мощности до 1 000 кВт
Зарядные кабели CCS CHARX connect standard
Зарядный кабель постоянного тока GB/T CHARX connect standard
Зарядный кабель постоянного тока CHARX connect compact в классе производительности до 125 кВт
В наличии в Q1/2026

Зарядный кабель NACS для зарядки постоянного тока до 500 кВт

High Power Charging для Северной Америки

Неохлаждаемые зарядные штекеры HPC CHARX connect professional теперь доступны и для североамериканского стандарта зарядки. Зарядные кабели соответствуют стандартам на 100 %, передают до 500 кВт в режиме Boost Mode или 375 кВт в постоянном режиме и отличаются высоким уровнем безопасности и эргономики.

Основные характеристики

  • Зарядный ток в режиме Boost Mode: до 500 A
  • Зарядный ток в постоянном режиме: 200 А, 375 А
  • Расчетное напряжение: 1000 В
  • Длина кабеля: 5 м, 6 м, 7 м, 25 фт
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Технология четырехпроводного измерения (только при 375 A)
  • Степень защиты: IP67 (в подключенном состоянии)
  • Сертификаты: UL 2251, SAE J3400, МЭК 62196-3, IATF 16949

Преимущества для Вас

  • Отдельная эргономичная ручка обеспечивает удобство использования и предотвращает нагрев поверхности ручки
  • Защита от касания пальцами с помощью литых колпачков и точные температурные датчики обеспечивают максимальную безопасность
  • Соответствие стандартам UL, SAE, МЭК и IATF гарантирует особенно высокое качество и совместимость
  • По запросу с Вашим логотипом, индивидуальной длиной кабеля и кабельным концом в сборе

Зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт

High Power Charging с новой концепцией охлаждения

Второе поколение зарядных штекеров HPC CHARX connect professional с охлаждением передает до 1 МВт в режиме Boost Mode. Благодаря такой огромной мощности не только электромобили можно зарядить всего за несколько минут. Даже коммерческие автомобили с большими батареями быстро становятся готовыми к эксплуатации.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: CCS типа 2
  • Зарядный ток при активном охлаждении: 1 000 А в режиме Boost Mode, 800 А непрерывно
  • Зарядный ток с пассивным охлаждением: 800 А в режиме Boost Mode, 600 А непрерывно
  • Расчетное напряжение: 1 000 В
  • Хладагент: смесь воды и гликоля
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Четырехпроводная измерительная технология
  • Степень защиты: IP67

Преимущества для Вас

  • Зарядная мощность до 1 000 кВт благодаря новой концепции охлаждения - и в то же время улучшенная управляемость
  • Индивидуальная концепция подключения по запросу - с учетом особенностей Вашей зарядной станции HPC
  • Полностью сменная стыковочная часть для быстрого, экономичного и сбалансированного обслуживания
  • Надежное и экономичное обнаружение утечек с помощью контроля изоляции
  • Выставление счетов в соответствии с законом о калибровке благодаря интегрированной технологии четырехпроводного измерения

Зарядный кабель CCS нового поколения

Надежность, удобство обслуживания, продуманность

Наше новое поколение проверенных временем зарядных штекеров CCS CHARX connect standard охватывает диапазон средних мощностей от 150 до 250 кВт. В новом дизайне корпусов серия изделий предлагает множество улучшений с точки зрения прочности, безопасности, расчетов и обслуживания.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: CCS типа 2
  • Рабочий ток DC: от 150 до 250 A
  • Расчетное напряжение DC: 1 000 В
  • Сечение провода: от 2 x 35 до 70 мм²
  • Датчики температуры: 2 x Pt 1000
  • Четырехпроводная измерительная технология
  • Степень защиты: IP54 (в подключенном состоянии)
  • Длина кабеля: от 4 до 10 м

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент для любых приложений зарядки постоянным током в диапазоне средних мощностей
  • Особо прочная и долговечная конструкция штекеров для обеспечения высокой степени готовности
  • Подготовка к четырехпроводной измерительной технологии обеспечивает простое выставление счетов в соответствии с законом о калибровке
  • Высокая безопасность благодаря двухкамерной системе уплотнения для разделения DC+ и DC-
  • Быстрое и недорогое обслуживание благодаря сменным стыковочным частям, включая силовые контакты

Зарядные кабели постоянного тока GB/T нового поколения

Прочные, долговечные, настраиваемые

Новые зарядные штекеры постоянного тока CHARX connect standard в соответствии с китайским стандартом GB/T охватывают классы производительности 125 и 250 кВт. Они могут быть изготовлены в соответствии с Вашими потребностями и отличаются высококачественными материалами, надежными технологиями и эргономичным управлением.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: GB/T
  • Рабочий ток DC: от 125 до 250 A
  • Расчетное напряжение DC: 1 000 В
  • Сечение провода: от 2 x 35 до 70 мм²
  • Датчики температуры: 2 x Pt 1000
  • Степень защиты: IP54 (в подключенном состоянии)
  • Длина кабеля: от 2 до 10 м
  • Сертификация CE

Преимущества для Вас

  • Прочная и долговечная конструкция для особо высокой степени готовности в жестких условиях
  • Свободно управляемая светодиодная лента для интуитивно понятного индикатора состояния и возможностью выбора цвета
  • Дополнительный режим Boost Mode позволяет кратковременно увеличить зарядную мощность до 500 кВт
  • Дополнительный выключатель S1 для реализации специфических приложений заказчика
  • По запросу с индивидуальным цветом корпуса, логотипом заказчика и альтернативными датчиками температуры

Компактный зарядный кабель CCS

Теперь для зарядной мощности до 125 кВт

Новый класс производительности зарядного кабеля CCS типа 1 CHARX connect compact может постоянно передавать 125 кВт. Благодаря своему продуманному дизайну зарядные штекеры CCS подходят для современных бытовых зарядных устройств и небольших зарядных станций постоянного тока в автопарках и в общественном/коммерческом секторе.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: CCS типа 1
  • Непрерывный зарядный ток: 125 A
  • Расчетное напряжение: 1 000 В
  • Сечение провода: 1 AWG
  • Степень защиты: IP44 (в подключенном состоянии)
  • Сертификаты: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO/МЭК 15118

Преимущества для Вас

  • Правильный зарядный кабель для любого приложения, от навеса до зарядного парка
  • Удобство использования благодаря эргономичной конструкции
  • Высокая гибкость кабеля даже в холодную погоду
  • По запросу возможно нанесение Вашего логотипа - для последовательной реализации бренда на Ваших зарядных станциях
  • Разработка и производство в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949

Сравнение наших зарядных кабелей постоянного тока Решите, какая серия изделий лучше подходит для Вашего приложения

 

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Зарядные стандарты от 40 до 125 кВт (от 40 до 125 A / 1000 В) от 150 до 250 кВт (от 150 до 250 A / 1000 В) от 375 до 500 кВт (от 375 до 500 A / 1000 В)
Ladestrom im Boost Mode ¹⁾ - 500 кВт (500 A / 1000 В) от 500 до 700 кВт (от 500 до 700 A / 1000 В)
Ladestrom dauerhaft ²⁾ Низкая зарядная мощность в частном и полугосударственном секторе Средние зарядные мощности в полугосударственном и государственном секторе High Power Charging в общественном секторе
Bemessungsspannung Частные навесы для автомобилей, парковки предприятий, гастрономических объектов и розничной торговли, общедоступные крытые стоянки Парковки предприятий, гастрономических объектов и розничной торговли, общедоступные парковки и заправки Парки быстрой зарядки HPC, заправки и места остановки на автомагистралях и автодорогах
Anwendungsbereich CCS типа 1, CCS типа 2 CCS типа 1, CCS типа 2, GB/T CCS типа 1, CCS типа 2, GB/T
Steckgesichtsrahmen austauschbar ³⁾
Kontakte austauschbar ³⁾
Vierleiter-Messtechnik ³⁾
Flüssigkeitskühlung ⁴⁾
Подробнее о CHARX connect compact product-list-charx-connect-standard Подробнее о CHARX connect professional

¹ Дает кратковременную возможность более высокой зарядной мощности. Возможный промежуток времени при этом зависит от многочисленных условий окружающей среды. Более подробную информацию можно найти в упаковочном листе соответствующего артикула.
² В настоящее время не действительно для GB/T.
³ В настоящее время не действует для неохлаждаемого варианта с максимальной зарядной мощностью 375 кВт.
⁴ В настоящее время не действует для HPC CCS типа 2.

Пример кривой зарядки зарядного кабеля постоянного тока в режиме Boost Mode для кратковременного увеличения зарядной мощности

Повышенная зарядная мощность в режиме Boost Mode Как это работает и что нужно учитывать?

Как производитель, мы разрабатываем наши зарядные кабели постоянного тока с номинальным током IN, рассчитанным на непрерывный режим работы при температуре окружающей среды от -30 до +40 °C. В режиме Boost Mode некоторые зарядные кабели постоянного тока могут кратковременно обеспечивать значительно более высокую зарядную мощность. Для этого мы указываем максимальный ток Imax в упаковочном листе соответствующего артикула.

Возможная продолжительность работы зарядного кабеля в режиме Boost Mode зависит от многочисленных условий окружающей среды, таких как частота работы зарядной точки или конструкция зарядной розетки на электромобиле. Зарядные кабели также могут работать в течение более короткого периода времени при более высокой температуре окружающей среды.

Производители и операторы зарядных станций, использующих Boost Mode, должны осуществлять постоянный контроль температуры силовых контактов постоянного тока с помощью встроенных температурных датчиков. При достижении предельной температуры Tmax +90 °C процесс зарядки должен быть прерван. При приближении к предельной температуре рекомендуется преждевременно снизить зарядный ток, например, до номинального тока IN. Это называется ограничением рабочих характеристик.

CHARX connect compact Компактный зарядный кабель CCS для зарядной мощности от 40 до 125 кВт

Человек заряжает электромобиль от бытового зарядного устройства дома
Компактный зарядный кабель для CCS типа 1 и CCS типа 2
Зарядный штекер CCS вставляется в электромобиль
Зарядный кабель CCS для приложений Vehicle to Grid и Vehicle to Home
Человек заряжает электромобиль от бытового зарядного устройства дома

Зарядка постоянным током также все чаще используется в быту, а также в сфере общественного питания и розничной торговли, где клиенты проводят от 30 минут до нескольких часов, поэтому достаточно зарядных мощностей в диапазоне от 20 до 100 кВт. Наши компактные зарядные кабели CCS серии CHARX connect compact являются оптимальным и экономичным решением для этого.

Компактный зарядный кабель для CCS типа 1 и CCS типа 2

По сравнению с обычными зарядными кабелями CCS, CHARX connect compact на 35 % меньше и на 75 % легче. Благодаря своей изысканной, компактной конструкции зарядные штекеры CCS идеально подходят для современных бытовых зарядных устройств постоянного тока и небольших зарядных станций постоянного тока в общественном/коммерческом секторе. Они доступны в следующих классах производительности:

  • CCS тип 1: 40 A, 80 A, 125 A / 1000 В
  • CCS тип 2: 40 A, 80 A / 1000 В

Зарядный штекер CCS вставляется в электромобиль

Компактный зарядный кабель CCS был удостоен премии Good Design Award 2021. Конструкция зарядных штекеров, разработанная совместно с дипломированным дизайнером Стефаном Галоу из Гамбурга, впечатлила жюри своим современным языком форм. Кроме того, эргономичная форма области рукоятки гарантирует легкость в обращении и обеспечивает комфортное ощущение.

Зарядный кабель CCS для приложений Vehicle to Grid и Vehicle to Home

Благодаря технологии двунаправленных преобразователей настенные короба постоянного тока в ближайшем будущем смогут передавать энергию от автомобиля к сети (Vehicle to Grid) и от автомобиля к дому (Vehicle to Home). При этом ток контролируемо может переходить из аккумулятора автомобиля через зарядную колонку в электросеть или в собственный дом. Для приложений V2G и V2H оптимальным решением являются наши компактные зарядные кабели CCS.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с компактными зарядными штекерами CCS серии CHARX connect compact с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Подробно о зарядном штекере CCS Превосходно подходит для настенных коробов постоянного тока и небольших зарядных станций постоянного тока

Интерактивное изображение: Компактный зарядный штекер CCS для зарядной мощности постоянного тока до 80 кВт
Посеребренные контакты
Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов обеспечивают эффективную передачу мощности, оптимальную защиту от коррозии и высокий срок службы.
Умная концепция уплотнения
Наша продуманная концепция уплотнения обеспечивает полную продольную водонепроницаемость и предотвращает проникновение влаги в зарядный штекер или кабель.
Компактная конструкция с эргономичной рукояткой
Эргономичная форма области рукоятки гарантирует легкость в обращении и обеспечивает комфортное ощущение. К тому же компактный дизайн обеспечивает гармоничный общий вид зарядной станции и зарядного штекера.
Проводник согласно DIN EN 50620
Особенно прочные зарядные кабели с сертификатом VDE были разработаны касательно толщины изоляции, гибкости материалов и других характеристик специально для применения в приложениях электромобильности.
Ваш индивидуальный логотип
В качестве альтернативы логотипу Phoenix Contact мы изготавливаем зарядные штекеры на заказ и с вашим логотипом, который печатается на стойкой к УФ-излучению и погодным воздействиям пластиковой этикетке.
Встроенные датчики температуры
Благодаря точному измерению температуры напрямую на силовых контактах процесс зарядки может быть прерван при перегреве для защиты пользователей от опасности, а зарядной станции от повреждений.
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
Реализованный проект
CHARX connect compact на практике

Компания Evtec разработала бытовое зарядное устройство, которое обеспечивает двунаправленную зарядку постоянным током. Здесь используются наши компактные зарядные кабели CCS CHARX connect compact, которые были специально разработаны для зарядных станций постоянного тока в нижнем диапазоне мощности.

Узнать больше
Бытовое зарядное устройство Evtec для двунаправленной зарядки постоянным током

CHARX connect professional Зарядные кабели GB/T и CCS для High Power Charging до 500 кВт

Электромобиль заряжается при помощи кабеля High Power Charging, прогресс зарядки просматривается на смартфоне
High Power Charging: график изменения температуры в процессе зарядки с охлаждением и без
Зарядная колонка High Power Charging с электромобилем
Оператор зарядного парка следит за статусом всех зарядных точек на экране в диспетчерском центре
Человек заряжает электромобиль на станции быстрой зарядки с помощью зарядного кабеля HPC
Электромобиль заряжается при помощи кабеля High Power Charging, прогресс зарядки просматривается на смартфоне

Благодаря High Power Charging скорость зарядки можно сравнить с заправкой двигателя внутреннего сгорания. Данная прогрессивная технология зарядки позволяет заряжать аккумулятор электромобиля на зарядной мощности 500 000 Вт (полмегаватта) во время короткого перерыва на кофе.

Наши зарядные штекеры HPC соответствуют стандарту CCS, а это значит, что они обратно совместимы даже с электромобилями, которые еще не поддерживают высокую зарядную мощность HPC.

High Power Charging: график изменения температуры в процессе зарядки с охлаждением и без

Согласно директиве VDE-AR-E 2623-5-3 и стандарту МЭК TS 62196-3-1 для определения рабочего тока температура зарядных штекеров и кабелей не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 50 K (ΔTмакс = 50 K). Так в процессе зарядки может возникать максимальная температура +90 °C.

Для соответствия этому требованию интегрированные в зарядный штекер HPC пять температурных датчиков измеряют температуру. Контроллер обрабатывает данные и регулирует мощность блока охлаждения в зависимости от текущей потребности. Экологически чистая охлаждающая жидкость, смесь воды и гликоля, эффективно отводит выделяемое тепло через встроенные каналы охлаждения. Так обеспечивается надежная и соответствующая стандартам защита от перегрева.

Зарядная колонка High Power Charging с электромобилем

Поэтому опционально наши охлаждаемые зарядные кабели HPC приобретаются с проходной деталью, обеспечивающей простой, безопасный и удобный монтаж зарядного кабеля на зарядной колонке HPC. В проходной детали предусмотрены отдельные интерфейсы для передачи питания, данных и охлаждения.

Оператор зарядного парка следит за статусом всех зарядных точек на экране в диспетчерском центре

Охлаждаемые зарядные кабели HPC оснащены встроенными датчиками, которые предоставляют информацию об общем состоянии зарядного штекера, его использовании, степени износа и прочие аналитические данные. Микропроцессор обрабатывает и сохраняет все данные в зарядном штекере и передает их дополнительно на контроллер зарядки посредством интерфейса CAN-шины. Таким образом, оператор получает полную информацию о состоянии зарядного штекера в любое время.

Человек заряжает электромобиль на станции быстрой зарядки с помощью зарядного кабеля HPC

Наши зарядные кабели HPC имеются также без жидкостного охлаждения в соответствии со стандартом CCS типа 2. В зарядных кабелях CCS используется увеличенное сечение провода 4 x 55 мм². Это означает, что они могут постоянно и безопасно передавать 375 кВт (375 А / 1000 В) при температуре до +40 °C - и даже до 500 кВт (500 А / 1000 В) в течение коротких периодов в режиме Boost Mode.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Посмотрите на охлаждаемый зарядный штекер HPC серии CHARX connect professional с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Подробно об охлаждаемом зарядном штекере HPC Узнайте о технологиях и особенностях CHARX connect professional

Интерактивная карта изображений: Вид зарядного штекера High Power Charging изнутри
Микропроцессор и датчики
Встроенные датчики предоставляют информацию об общем состоянии зарядного штекера, его использовании, степени износа и прочие аналитические данные. Микропроцессор обрабатывает и сохраняет все данные и передает их на контроллер зарядки в режиме реального времени посредством интерфейса CAN-шины.
Охлаждающая жидкость
В качестве охлаждающей жидкости мы используем удобную в применении и экологически безвредную смесь воды и гликоля. Жидкость охлаждает как зарядный кабель, так и силовые контакты.
Держатель контактов
Держатель контактов благодаря превосходным теплопроводящим характеристикам одновременно выполняет функцию радиатора. Вместе с охлаждающей жидкостью он оптимально отводит выделяемое тепло.
Сменные силовые контакты с датчиками температуры
Посеребренные силовые контакты постоянного тока легко заменяются без необходимости слива охлаждающей жидкости. Встроенные датчики температуры в реальном времени измеряют тепловыделение, обеспечивая необходимые данные для энергоэффективного охлаждения по мере необходимости.
Сменная рамка стыковочной части
В случае повреждения рамку стыковочной части можно заменить путем удаления пяти винтов, без необходимости проведения дополнительных операций.
Датчик утечки
Датчик утечки повышает уровень безопасности: при попадании охлаждающей жидкости внутрь зарядного штекера он сразу передает сигнал в контроллер, который прерывает процесс зарядки.
Удобство обслуживания
Эргономичная форма области рукоятки гарантирует легкость в обращении и обеспечивает комфортное ощущение.
Исследовательский проект
CHARX connect professional на практике

Совместно с Allego, BMW, Porsche и Siemens в исследовательском проекте FastCharge мы демонстрируем, что технология ультрабыстрой зарядки практична. Наши охлаждаемые зарядные кабели HPC играют при этом центральную роль.

Узнать больше
Зарядный штекер HPC (High Power Charging) вставляется в электромобиль

Надежность, перспективность и удобство обслуживания Узнайте о других преимуществах наших зарядных кабелей постоянного тока

Зарядный штекер CCS станции быстрой зарядки лежит на земле под дождем
Процесс зарядки на зарядной станции CCS тарифицируется - счет появляется на смартфоне
Техник по обслуживанию заменяет стыковочную часть зарядного штекера HPC на станции быстрой зарядки
Зарядный штекер CCS станции быстрой зарядки лежит на земле под дождем

Продуманная концепция уплотнения наших зарядных кабелей постоянного тока обеспечивает полную продольную водонепроницаемость, что полностью защищает находящиеся внутри корпуса детали от влаги. Это обеспечивает максимальную электробезопасность для пользователей и одновременно повышает отказоустойчивость зарядной инфраструктуры.

Инновационная двухкамерная система уплотнения знаменует собой следующий этап в развитии наших систем уплотнения: пространственное разделение двух силовых контактов DC+ и DC- означает, что короткие замыкания полностью исключены.

Высококачественные материалы также обеспечивают необходимую прочность и долгий срок службы наших зарядных штекеров - даже при длительном использовании на открытом воздухе в суровых условиях.

Процесс зарядки на зарядной станции CCS тарифицируется - счет появляется на смартфоне

Наши зарядные кабели и штекеры постоянного тока уже подготовлены к использованию четырехпроводной измерительной технологии для надежной тарификации процессов зарядки в соответствии с законом о калибровке, поэтому они соответствуют требованиям завтрашнего дня.

Четырехпроводная измерительная технология позволяет учитывать рассеиваемую мощность в зарядном кабеле, чтобы точно определить объем переданной на электромобиль электроэнергии.

Техник по обслуживанию заменяет стыковочную часть зарядного штекера HPC на станции быстрой зарядки

Несмотря на прочные материалы, зарядные штекеры на полуобщественных или общественных зарядных колонках подлежат регулярному техническому обслуживанию, в том числе из-за неправильного обращения. Повреждения обычно возникают на стыковочной части.

Отдельно Вы можете приобрести ремонтные комплекты, чтобы быстро и легко заменить рамку стыковочной части и силовые контакты зарядного штекера. Нет необходимости заменять весь зарядный кабель. Это экономит время и деньги, повышает готовность зарядной инфраструктуры и соответствует принципам устойчивого развития.

Мужчина заряжает свой электромобиль с помощью зарядного кабеля NACS на станции быстрой зарядки

NACS наступает - и мы в этом участвуем Зарядный кабель переменного и постоянного тока для самых высоких требований

Североамериканский стандарт зарядки (NACS) набирает обороты и в перспективе заменит стандарт зарядки CCS тип 1. Таким образом, NACS будет играть центральную роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в Северной Америке.

Будучи специалистом в области технологий зарядки для электромобильности, мы, естественно, стремимся соответствовать меняющимся требованиям наших клиентов и поэтому предлагаем зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и UL, которые отвечают особо высоким требованиям – как для зарядки переменным током так и для High Power Charging.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.