Зарядка без риска: устройства CHARX protect позволяют защитить зарядные станции и электромобили от повреждений в результате воздействия молний и перенапряжений. Мы предлагаем комплексную концепцию защиты от перенапряжений, поддерживающую высокую степень готовности зарядной инфраструктуры — в любое время дня и ночи и в любую погоду.
Зарядная инфраструктура электромобилей не менее сложна, чем сам электромобиль: зарядная станция включает в себя множество важных и высокочувствительных элементов от блока питания и компонентов для оптического отображения процесса зарядки до кабелей для Ethernet-связи. Для подержания продолжительного срока службы зарядной инфраструктуры и обеспечения безопасного бесперебойного процесса зарядки требуется защита зарядной станции.
Комплексная концепция защиты состоит из трех областей:
Благодаря большому ассортименту продукции можно побрать подходящее устройство защиты от импульсных перенапряжений для любого приложения.
Специально разработанное для использования в зарядных станциях устройство защиты от импульсных перенапряжений VAL-EV-T1/T2 надежно и безопасно защищает от перенапряжений в результате ударов молнии и коммутационных действий. Высокие пики напряжения, возникающие в кабелях питания в случае перенапряжений, могут привести к повреждению электрооборудования и подключенных электромобилей. Устройство защиты от перенапряжений ограничивает напряжение при помощи комбинированного разрядника на базе варисторов, обеспечивая длительную готовность оборудования.
При наличии возможности исключить прямое попадание молнии в зарядную станцию или настенный бокс, достаточно использовать защитное устройство типа 2 для защиты приложения. Специально разработанное для этих целей устройство защиты от импульсных перенапряжений VAL-EV-T2 обеспечивает безопасность питания. Подключенный электромобиль также защищен, а процесс зарядки может продолжаться в случае появления перенапряжений бесперебойно.
Узкий комбинированный разрядник FLT-SEC-ZP не только идеальное оборудование для монтажа в здании, он также защищает зарядную станцию от опасных токов молний. Воспользуйтесь преимуществами быстрой и простой установки в системе сборной шины 40 мм непосредственно на зарядной станции или в примыкающем здании.
Многие компоненты зарядной станции, работающие от питания 24 В, чувствительны к высоким напряжениям. Защитите эти компоненты при помощи защитного устройства типа 3. PLT-SEC для 24 В DC рассчитано на быструю установку благодаря использованию проверенной временем технологии соединения push-in.
Базовый элемент VAL-MS-BE-PCB предназначен для прямого монтажа на печатной плате. Он подходит для всех защитных штекеров серии изделий VALVETRAB MS. В этом случае могут также использоваться защитные штекеры специально разработанных для зарядных станций устройств защиты от импульсных перенапряжений VAL-EV. Сюда относятся как комбинированные разрядники T1+T2, так и устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2.
Часто, и не только в общественных местах, зарядные станции оснащаются компонентами для связи с системами бухгалтерского учета или управления зданиями, как. например, модемами мобильной связи или коммутаторами Ethernet. Эти устройства также чувствительны к перенапряжениям. Устройство защиты от импульсных перенапряжений DT-LAN для оборудования сбора, обработки и передачи информации решает данную проблему. Кабели Ethernet и рабочий процесс получают защиту.
"$pageName" в