DT-LAN-CAT.6+
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2881007
УЗИП по классу EA (CAT6A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 Гбит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Совместимы с Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" и "Mode B". Промежуточный штекер RJ45 с отдельным заземляющим проводом и основанием для подключения заземления для монтажной рейки NS 35.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Применение с до 10 Гбит/с благодаря адаптированной защитной цепи
Передача высокой мощности благодаря поддержке PoE++ / 4PPoE
Простое подключение к сети при помощи гнезда RJ45
Возможность установки в электротехническом шкафу после удаления адаптера для подключения заземления
Подходит для сетей с высокой скоростью передачи данных до категории 6