новинка
Богатый ассортимент продукции, отвечающий высочайшим требованиям
Для интерфейсов процессов, компонентов автоматизации, преобразователей частоты или любого другого приложения заказчика мы предлагаем подходящую клемму. Уникальный ассортимент клемм для печатных плат включает метрические и дюймовые исполнения от миниатюрных клемм с шагом 2,5 мм до силовых клемм с шагом 20 мм.
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
Наш ассортимент клемм для печатных плат включает уникальное разнообразие возможностей подключения – от традиционного винтового зажима и быстрого зажима IDC до инновационной технологии push-in.
Винтовые зажимы с защитной скобой можно использовать в полупромышленных приложениях, например, системах автоматизации зданий или обеспечения техники безопасности, телекоммуникации. Данный вид присоединения отличается высокой степенью надежности и недорогим конструктивным исполнением.
Данный вид присоединения является наиболее распространенным в мире способом соединения в промышленных приложениях, где предъявляются высокие требования к надежности контакта. Винтовой зажим позволяет добиться очень высокого контактного усилия на единицу площади контактной поверхности независимо от сечения проводника.
Во фронтальном винтовом зажиме, используемом в узких приборных панелях и сменных блоках печатных плат, ввод кабеля и закручивание зажимного винта происходит на одном уровне. Провод надежно зажимается в результате поворота углового упора, увеличивающего зажимное усилие.
Принцип пружины позволяет быстро подключать проводники к зажиму с технологией push-in или витой пружиной без использования инструмента. Провода большого сечения или провода с наконечниками просто заводятся в отверстие клеммы push-in и отсоединяются при помощи нажатия выделенного цветом прижима. Для подключения и отсоединения тонких проводников без наконечников нужно открыть отверстие клеммы, используя интегрированный прижим пружинного типа.
Пружина push-lock позволяет легко подключать жесткие и гибкие проводники как с наконечниками, так и без них без специального инструмента. Проводник просто заводится в открытое отверстие клеммы и подключается при помощи пружины push-lock после нажатия перекидного рычага. В качестве альтернативы можно использовать технологию push-in, чтобы ввести провод в закрытое отверстие клеммы.
Принцип пружины позволяет быстро подключать проводники к зажиму с технологией push-in или витой пружиной без использования инструмента. Провода большого сечения или провода с наконечниками просто заводятся в отверстие клеммы push-in и отсоединяются при помощи отвертки. Для подключения и отсоединения тонких проводников без наконечников нужно открыть отверстие клеммы также при помощи отвертки.
Комплексный ассортимент клемм для печатных плат учитывает требования разных технологий производства. Это позволяет эффективно комплектовать и надежно использовать печатные платы.
Пайка волной припоя представляет собой классический метод пайки при производстве электронных модулей, которые преимущественно комплектуются готовыми компонентами. При этом контакты под пайку пропускаются в отверстия печатной платы и запаиваются с ее обратной стороны.
Технология поверхностного монтажа (SMT) подразумевает установку компонентов на поверхность платы. При установке на поверхность печатной платы компоненты погружаются в паяльную пасту для пайки методом оплавления припоя. В этом случае требуется использовать специальные элементы с соответствующими поверхностными контактами.
Наши клеммы для печатных плат имеют большое количество дополнительных функций и принадлежностей, направленных на повышение уровня комфорта в процессе подключения и обслуживания.
На моноблочные конструкции, а также индивидуально подобранные клеммные модули можно наносить маркировку, надписи и цветовую кодировку. Таким образом можно упростить процесс монтажа и снизить вероятность неправильного подключения.
Даже в небольших клеммах можно использовать максимум пространства. При этом можно воспользоваться преимуществами высокой степени комфорта в процессе подключения и многочисленными возможностями использования – даже в узких или конструктивно ограниченных местах.
Клеммы для печатных плат Phoenix Contact можно оптимально интегрировать в приборные панели благодаря унифицированной конструкции и расположенным заподлицо приборным разъемам. Таким образом на базе стандартного ассортимента можно реализовать эффективные вводы через стену.
Интеграция компонентов в автоматические системы монтажа сокращает время изготовления и производственные издержки. Мы поставляем компоненты для процессов SMT и THR в специальной и стандартной упаковке, например на катушках, в тюбиках или на лотках.
Модели с косым отводом провода обеспечивают очень высокую плотность подключений. Таким образом клеммы для печатных плат Phoenix Contact можно компактно располагать в несколько рядов.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Штекерные соединителиИдентичные по форме клеммы для печатных плат с конструкцией TWIN Design.
Подключение и отсоединение проводов без инструментов.
"$pageName" в