Morsetti passanti di potenza

Morsetti passanti di potenza

Comodamente attraverso la parete

Potrete condurre anche correnti elevate attraverso la parete in modo affidabile e duraturo. Il tutto scegliendo il tipo di collegamento che più preferite.

Torna a Connettori e morsetti per circuiti stampati

Categorie

Cerca in Morsetti passanti di potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact propone una gamma completa di morsetti passanti di potenza dal design compatto. La soluzione giusta per ogni applicazione: per spessori della parete da 1 a 6 mm, intensità di corrente fino a 309 A e tensioni fino a 1000 V (VDE).

I vantaggi

  • Trasmissione di corrente di comprovata affidabilità con certificazione UL
  • Alta flessibilità grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento
  • Collegamenti adatti a ogni posizione di montaggio
  • Collegamento sicuro grazie alle possibilità di montaggio alternative

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori

Assistenza


Sistemi passaparete per applicazioni di potenza

Collegamento sicuro grazie alle possibilità di montaggio alternative.