Engineering-Software-Plattform für Automatisierungssteuerungen von Phoenix Contact. PLCnext Engineer ist IEC 61131-3-konform und steht unter Downloads kostenfrei zur Verfügung. Die Funktionalität kann durch kostenpflichtige Add-ins erweitert werden. Öffnen Sie dafür den Lizenzkonfigurator über die Schaltfläche "Konfigurieren".
SPS-Programmier-Software
Nutzen Sie die Vorteile unserer benutzerfreundlichen und leistungsstarken SPS-Programmier-Software, um Ihre Automatisierungsprozesse effizient zu gestalten. Von OPC-Treibern bis hin zu flexiblen Software-Plattformen für umfassende Engineering-Aufgaben – bei uns finden Sie die ideale Lösung.Mit PLCnext Technology bieten wir Ihnen eine zukunftssichere Plattform, die nahtlose Integration und maximale Flexibilität ermöglicht, um Ihre Produktivität zu steigern und Betriebskosten zu senken.
CmDongle zur Speicherung von Lizenzen für verschiedene Software-Produkte
AX OPC SERVER, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.
Die AX OPC SERVER Kopierlizenz erlaubt die Installation und parallele Nutzung des AX OPC SERVER an mehreren Arbeitsplätzen. Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsplatzlizenz. Eine Arbeitsplatz-Volllizenz ist zusätzlich notwendig.
OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 10 modularen Kleinsteuerungen (AXC 1xxx oder ILC 1x1)
Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX BASIC Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, ohne MSFC-Compiler, max. 2048 Byte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key
OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 25 Steuerungen
OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 200 Steuerungen
Programmier-Software für INTERBUS-Safety-Systeme und PROFIsafe-Steuerungen von Phoenix Contact, mit grafischer Oberfläche nach IEC 61131-3 in den Sprachen, Funktionsbausteinsprache (FBS), Kontaktplan (KOP) und Strukturiertem Text (ST).
Aus den zugehörigen PLCopen-Bibliotheken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF und TwoHand_SF) können alle Bibliotheken pro Projekt verwendet werden.
Software-Add-on zur Einbindung und Ausführung von MATLAB/Simulink-Modellen auf Remote Field und Axioline Controllern