Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Maschinenleuchten

Maschinenleuchten

Die robusten Maschinenleuchten setzen Maßstäbe in der effizienten Beleuchtung industrieller Anlagen: mit LED-Technik, blendfreiem Licht, unterschiedlichen Ansteuermöglichkeiten, Serienschaltung sowie M12-Verkabelung. Finden Sie die passende LED-Maschinenleuchte in diversen Schutzarten im umfassenden Produktprogramm von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Die 24-V-Versorgung erleichtert die Wartung und erhöht die Sicherheit
  • Flexible Montage durch unterschiedliche Bauformen und Zubehör
  • Schnell installieren und Komponenten sparen durch M12-Verkabelung
  • Einsatz auch in Werkzeugmaschinen dank Resistenz gegen Kühl- und Schmierstoffe
Maschinenleuchten der 100er-Klasse in Funktion

Wenig Platz, viel Licht Maschinenleuchten der 100er-Klasse

Viele Maschinen werden immer kompakter konstruiert und bieten wenig Platz für die notwendige Beleuchtung. Die PLD-Maschinenleuchten der 100er-Klasse, in der Schutzart IP54, zeichnen sich durch die sehr schmale Bauform aus. Sie lassen sich bei geringen Platzverhältnissen ideal in die Maschine integrieren.
In dem mitgelieferten Leuchtenhalter lässt sich die Leuchte schwenken und die Beleuchtung optimal ausrichten. Die Leuchten bieten eine besonders gute Ausleuchtung bei kleinen bis mittleren Abständen zur beleuchteten Fläche. Längen von 195 bis 895 mm sind erhältlich. Der Durchmesser variiert von 25 bis 35 mm.

  • Einfache Montage bei engen Platzverhältnissen durch schmale Bauform
  • Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit
  • Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt durch ETL-Zulassung
  • Steckbare Zuleitungen erlauben freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation
Maschinenleuchten der 200er-Klasse in Funktion

Hohe Ausleuchtung für jede Anwendung Maschinenleuchten der 200er-Klasse

LED-Maschinenleuchten der 200er-Klasse überzeugen durch ihre hohe Ausleuchtung. Denn im Vergleich zu den LED-Maschinenleuchten der 100er-Klasse, sind sie ideal geeignet für mittlere bis große Abstände zur Zielfläche.
Sie benötigen Licht in einer rauen Umgebung? Auch hierfür sind die Leuchten geeignet, dank ihrer hohen Vibrations- und Schockfestigkeit sowie der Kühl- und Schmiermittelresistenz.
Die Variante mit 40-mm-Durchmesser integrieren Sie ideal in neue Maschinen. Somit beleuchten Sie ihren Maschineninnenraum platzsparend und hocheffizient.

  • 4-mm-Sicherheitsglas ermöglicht den Einsatz auch in Umgebungen mit potenzieller mechanischer Beanspruchung
  • Unempfindlich gegenüber vielen Kühl- und Schmiermitteln dank Viton®-Dichtung
  • Einsetzbar bei hohen Temperaturen sowie hoher Vibrations- und Schockbeanspruchung
  • Flexible Montagemöglichkeiten, da schwenkbar bei beiden Montagevarianten (Winkel oder Halter)
  • Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt durch ETL-Zulassung