Neben vollvergossenen Verteilern mit M8-Gewinde stehen Ihnen – je nach Anwendungsfall – Verteiler mit M12-Metall- oder Kunststoffgewinde zur Verfügung. Dabei sind unterschiedliche Ausführungen des Stammkabelanschlusses erhältlich.
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Push-Pull-Buchse / M12-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in-Federanschluss 180°, Schirmung: nein