Die modulare Kleinsteuerung ILC 151 ETH für das Inline-I/O-System bildet das Kernstück von Easy Automation. Die neue ILC 1X1 Serie zeichnet sich durch die Unterstützung von den ethernetbasierten Protokollen Modbus/TCP und PROFINET aus. Neu ist die Unterstützung einer optionalen SD-Karte.
ILC 151 ETH
-
Steuerung
2700974
Der Inline-Controller bietet die Möglichkeit über PROFINET und Modbus/TCP zu kommunizieren. Die Programmierung erfolgt mit PC Worx Express oder PC Worx (IEC 61131-3).
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Steuerung |
Produktfamilie | Inline-Controller |
Bauform | modular |
Display | |
Diagnosedisplay | nein |
Prozessor | AlteraNios® II 64 MHz |
Remanenter Datenspeicher | 8 kByte (NVRAM) |
IEC-61131-Laufzeitsystem | |
Programmspeicher | 256 kByte |
Datenspeicher | 256 kByte |
Anzahl Steuerungs-Tasks | 8 |
INTERBUS-Master | |
Anzahl der Prozessdaten | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 128 |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 3 |
Modbus/TCP-Client | |
Anzahl der Prozessdaten | max. 16384 Bit (interner Modbus/TCP-Client) |
Anzahl der Modbus TCP-Clients | max. 8 größer FW 4.42 |
PROFINET | |
Gerätefunktion | PROFINET-Device |
Spezifikation | 2.2 |
Device ID | 007Ehex / 126dez |
Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
Funktion | |
Diagnosedisplay | nein |
Redundanzfunktion | nein |
Sicherheitsfunktion | nein |
Funktionalität | |
Unterstützte Programmiersprachen | Anweisungsliste (AWL/IL) |
Ablaufsprache (AS/SFC) | |
Kontaktplan (KOP/LD) | |
Funktionsbausteinsprache (FBS/FBD) | |
Strukturierter Text (ST) | |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | PC Worx |
PC Worx Express | |
Konfigurationswerkzeug | Config+ ab Version 1.01 |
Diagnosewerkzeug | DIAG+ |
Laufzeitsystem | eCLR |
Applikationsschnittstelle | OPC |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja |
Beschreibung Echtzeituhr | integriert (Akku gepuffert) |
Potenziale: 24-V-Versorgung UILC | |
Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme | 80 mA (ohne angeschlossene I/O-Klemmen) |
Potenziale: 7,5-V-Logikversorgung UL (Potenzialrangierer) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
Potenziale: 24 V Analogversorgung UANA (Potentialrangierer) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: 24-V-Haupteinspeisung UM | |
Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A DC |
6 mA (ohne Sensoren) | |
Potenziale: 24-V-Segmenteinspeisung US | |
Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A DC |
10 mA (ohne Aktoren) |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Leitungslänge | max. 30 m |
Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Eingangsspannungsbereich | -0,5 V ... 30 V |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -0,5 V ... 5 V |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V ... 30 V |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 7 mA |
max. 15 mA | |
Eingangsfilterzeit | typ. 5 ms (Signalwechsel 01) |
typ. 5 ms () |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 2 A |
Nennlast Lampen | 12 W |
Nennlast ohmsch | 12 W |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Webserver | ja |
Ethernet | |
Bussystem | RJ45 |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Anzahl der Kanäle | 1 |
INTERBUS-Lokalbus (Master) | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud / 2 MBaud (umschaltbar) |
Parametrierung/Bedienung/Diagnose | |
Bussystem | RS-232 |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
Übertragungsgeschwindigkeit | max. 115,2 kBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Breite | 80 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
Schock | 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 5g |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 ppm (Prüfdauer 10 Tage), Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ±0,3 ppm (Prüfdauer 4 Tage), jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderIEC 61000-4-3 Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)IEC 61000-4-4 Kriterium A, alle Schnittstellen ±1 kVKriterium B, alle Schnittstellen ±2 kV | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisch/unsymmetrisch), Feldbuskabel-Schirm: ±1,0 kV | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenIEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
Prüfung der Störaussendung nach EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 Klasse A |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2700974 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRAAAA |
GTIN | 4046356665506 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 363 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 348,2 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 6c30b054-6cee-47f6-9b39-a504876fff1b |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 40,6 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
COM CAB MINI DIN - Verbindungskabel 2400127
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701799
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701190
-
AX OPC SERVER - Treiber- und Schnittstellen-Software 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
RESY+ - Funktionsbaustein 2400295
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402686
Ihre Vorteile
Speichererweiterung um bis zu 2 GB mit steckbarer SD-Karte möglich
Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3)
Vollwertiger INTERBUS-Master (4096 I/O-Punkte)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Integrierter FTP- und HTML5-Webserver
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg