RESY+ - Funktionsbaustein
2400295

Resy+ beinhaltet Funktionsbaustein-Bibliotheken. Die Steuerungstechnik von Phoenix Contact erweitert fernwirktechnische Protokolle, wie z. B. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Anwendungen für Resy+ sind z. B. in der Wasser-, Gas- und Energiewirtschaft. Der Download der Funktionsbausteine ist verfügbar.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails







Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Sichere, ereignisorientierte und kostengünstige Überwachung aller dezentralen Gewerke via Ethernet und serielle Schnittstellen
Standardisierte Protokolle zum Einbinden ihrer Fernwirkstation in bestehendes Netzwerk wie IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 etc.
Zuverlässige Kommunikation über große Distanzen mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung
Vielseitige Datenübertragung über Industrial Wireless, Mobilfunk, Festnetz sowie Ethernet
Hoch modularer Aufbau der Stationen und die freie Kombinationsmöglichkeit verschiedener Übertragungswege sorgen für eine optimale Anpassung an die jeweilige Anlagenstruktur

Kostenloser Download