Die modulare Kleinsteuerung AXC 1050 für das Axioline-I/O-System ist schnell, robust und einfach - das heißt konsequent zugeschnitten auf maximale Performance, einfache Handhabung und den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
AXC 1050
-
Steuerung
2700988
Axiocontrol zur direkten Steuerung von Axioline I/Os. Mit 2 Ethernet-Schnittstellen und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3. Komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Steuerung |
| Produktfamilie | Axiocontrol |
| Bauform | modular |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Remanenter Datenspeicher | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Programmspeicher | 2 MByte |
| Datenspeicher | 2 MByte |
| Anzahl Steuerungs-Tasks | 8 |
| Axioline | |
| Anzahl der Prozessdaten | max. 8192 Bit (pro Station) |
| max. 4096 Bit (Axioline F-Lokalbus (Input)) | |
| max. 4096 Bit (Axioline F-Lokalbus (Output)) | |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
| PROFINET | |
| Gerätefunktion | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Spezifikation | Version 2.3 |
| Update-Rate | min. 32 ms (16 Teilnehmer) |
| min. 32 ms (8 Teilnehmer) | |
| min. 16 ms (4 Teilnehmer) | |
| min. 8 ms (2 Teilnehmer) | |
| min. 4 ms (1 Teilnehmer) | |
| Conformance Class | A |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 16 (am PROFINET-Controller) |
| Unterstützte Funktionalität | MRP |
| MRP | |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Redundanzfunktion | ja |
| Hinweis Redundanzfunktion | applikative Systemredundanz möglich |
| Sicherheitsfunktion | nein |
| Funktionalität | |
| Unterstützte Programmiersprachen | Anweisungsliste (AWL/IL) |
| Ablaufsprache (AS/SFC) | |
| Kontaktplan (KOP/LD) | |
| Funktionsbausteinsprache (FBS/FBD) | |
| Strukturierter Text (ST) | |
| Systemvoraussetzungen | |
| Engineering-Werkzeug | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Konfigurationswerkzeug | Config+ ab Version 1.01 |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ |
| Laufzeitsystem | eCLR |
| Applikationsschnittstelle | OPC |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,2 W |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja |
| Beschreibung Echtzeituhr | 1,73 s/Tag = 20 ppm bei 25 °C |
| Potenziale | |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz Versorgungsspannung; elektronisch |
| Verpolschutz Versorgungsspannung; elektronisch | |
| Potenziale: Einspeisung der Logikspannung UL (aus UL wird die Versorgung des Axioline F-Lokalbusses UBus erzeugt) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 650 mA (mit 2 A an UBus für die I/Os und UL = 24 V) |
| Leistungsaufnahme | max. 13,2 W (2,0 A an UBus, UL = 24 V) |
| Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
| Stromversorgung | 2 A |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Axioline F-Stecker | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Webserver | ja |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Bussockelmodul |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (halb- oder vollduplex (automatische Erkennung)) |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Micro-USB Typ B |
| Übertragungsgeschwindigkeit | max. 115,2 kBit/s |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 126,1 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C bis 2000 m üNN |
| -25 °C ... 55 °C bis 3000 m üNN | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2, keine Betauung, keine Eisbildung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2, keine Betauung, keine Eisbildung) |
| Schock (Betrieb) | 10g (Dauerschockprüfung nach DIN EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5g |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Zertifikat | E238705 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderIEC 61000-4-3 Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisch/unsymmetrisch), Feldbuskabel-Schirm: ±1,0 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenIEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 61000-6-3 Klasse B |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2700988 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 234,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 244 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Kompatible Produkte
-
AX OPC SERVER - Treiber- und Schnittstellen-Software 2985945
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Speicher 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Speicher 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Verbindungskabel 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Programmier-Software 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmier-Software 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402686
-
AXL F BS BK - Busanschlussstecker 2701422
-
AXL CN S/UL - Stecker 2701421
Ihre Vorteile
PROFINET-Controller für bis zu 16 Devices und/oder PROFINET-Device Funktionalität
Speichererweiterung um bis zu 2 GB mit steckbarer SD-Karte möglich
Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Integrierter FTP- und HTML5-Webserver
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg